(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶【20個入り】

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,828円
税込価格
6,411円

【特長】・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 色:
    赤茶
  • JANコード:
    4549395818600
  • トラスココード:
    114-7810

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥粒
用途
質量(g)
材質1
仕上がり相当番手(#)
重量(g)
用途詳細
使用方法
グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
A
-
-
-
-
640.000
-
-
-

1パック

20個入り

5,828( 6,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
A / 酸化アルミニウム
サビ取り / 傷ぼかし
640.000
砥粒:酸化アルミニウム
320
-
サビ取り、すり傷ぼかし
手研磨
VF(ベリーファイン)

1パック

20個入り

5,828( 6,411円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
・150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
【用途】
・サビ取り、汚れ取り、ヘアライン、塗装コート、ラミネート前の粗面化などに使える万能タイプ。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

        3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

        3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

                3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                  3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                  3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                      スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                      スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                        150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                        150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                          スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

                          スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 5,828円 4,894円 5,372円 4,250円 6,494円 4,865円 6,555円 3,731円 7,534円 511円 777円 4,520円 2,946円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン
                            幅(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150 150
                            長さ(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 - 230 230
                            赤茶 栗色 赤茶 - - - -
                            JANコード 4549395818600 4549395818570 4549395818556 4549395818563 4549395818587 4549395818594 4549395818617 - 4549395818624 - - - -

                            3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            研磨布
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/11
                            他メーカーで安価なものもありますが。使ってみるとやはりこの研磨布がいかに優れているかがよくわかりました。用途が研磨なので値段ではなく性能重視をお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料研磨
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/06
                            購入リピート品です。大きさ使い勝手は申し分ありません。
                            値段が高いのでもっと安価にして欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました