(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8448 S-B BOX-PACK
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448【20個入り】 コウギョウヨウパッド

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448 8448 S-B BOX-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,555円 4,102円
税込単価
7,211円 4,512円

【特長】・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 砥粒:
    C
  • 色:
  • JANコード:
    4549395818617
  • トラスココード:
    114-7814
  • 重量(g):
    640.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

8448 S-B BOX-PACK 解除

Loading...

8448 S-B BOX-PACK の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8448 S-B BOX-PACK

6パック

20個入り

6,555円

4,102

( 4,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
・150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
【用途】
・プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げ。
【材質】
・砥粒:シリコンカーバイド

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

Loading...

8448 S-B BOX-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448の型番8448 S-B BOX-PACKのページです。
型番8448 S-B BOX-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

    3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

    3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

        3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

        3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

                3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

                3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

                  スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                  スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                      "マタドール"耐水ペーパー

                      "マタドール"耐水ペーパー

                        耐水ペーパー

                        耐水ペーパー

                          3M 仕上げワイプ

                          3M 仕上げワイプ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ベルスター研磨材工業 ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン
                            通常価格 6,555円 4,250円 4,894円 4,865円 7,534円 6,494円 5,828円 5,372円 777円 511円 308円 65円 2,224円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 耐水ペーパー 不織布/ナイロン
                            幅(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150 230 228 -
                            長さ(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230 - 230 280 280 -
                            砥粒 C - A / 酸化アルミニウム - - A / 酸化アルミニウム - - A - C C -
                            赤茶 赤茶 栗色 - - - -

                            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8448 S-B BOX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            6,555円

                            ( 7,211円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました