(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,438円
税込単価
8,182円

【特長】・呼線・通線・配線工事を省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)でき...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4937897019753
  • トラスココード:
    112-1029
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    FRP
  • 引張荷重:
    0.294kN/kgf
  • ロッド径(mm):
    4.0
  • 色:
    イエロー
  • ロッド数(本):
    5
  • ロッド長さ(m):
    1
  • ねじ径:
    M5(段付)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JF-450

1個

7,438( 8,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼線・通線・配線工事を省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)できます。
・継ぎ足せば長くすることができ、10m、20m以上の挿入索引も可能です。
・巻いておらず、巻きぐせ、曲がりぐせがないため、直進性抜群です。
・ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができます。
・プラスチック透明ケース入です。
【用途】
・壁裏用配線工具として。
・中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・FRP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン “ジョイント釣り名人スリム”の型番JF-450のページです。
型番JF-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

    デンサン “フラットスチール釣り名人”

    デンサン “フラットスチール釣り名人”

      デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

      デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

        プロメイト “ジョイントライン スネーク”

        プロメイト “ジョイントライン スネーク”

          プロメイト “スルーラインジョイント”

          プロメイト “スルーラインジョイント”

            プロメイト “ジョイントライン” 5本組

            プロメイト “ジョイントライン” 5本組

              デンサン “グリーンスリムライン”

              デンサン “グリーンスリムライン”

                入線工具 スネークライン

                入線工具 スネークライン

                  マーベル よりもどし

                  マーベル よりもどし

                    入線工具"スネークラインS"

                    入線工具"スネークラインS"

                      デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

                      デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

                        極細呼び線クルまる

                        極細呼び線クルまる

                          デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                          デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                            メーカー DENSAN DENSAN DENSAN マーベル マーベル マーベル DENSAN マーベル マーベル マーベル DENSAN グッドマン DENSAN
                            通常価格 7,438円 7,039円 8,179円 10,700円 12,600円 11,622円 9,007円 10,279円 6,452円 12,898円 11,154円 30,858円 2,101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            工具種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - - - - - その他関連用品 その他関連用品
                            JANコード 4937897019753 4937897005787 4937897005947 - - - 4937897006708 - - - - - 4937897020865
                            トラスココード 112-1029 112-5760 112-8858 - - - 111-9317 - - - - - 112-0944
                            質量(g) 220.000 370.000 370.000 - - - 580.000 - - - - - 18.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - - PET樹脂 - - - 呼線:PET - ABS樹脂

                            デンサン “ジョイント釣り名人スリム”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました