(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン “グリーンスリムライン”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサン “グリーンスリムライン”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,007円
税込単価
9,908円

【特長】・最小クラスの先端金具(φ4.3)の樹脂呼線です。・曲がりの多い細いパ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    30000
  • JANコード:
    4937897006708
  • トラスココード:
    111-9317
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    PET樹脂
  • 線径(mm):
    3.5

型番

GX-3530J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-3530J

1個

9,007( 9,908円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小クラスの先端金具(φ4.3)の樹脂呼線です。
・曲がりの多い細いパイプも楽に通り、追加配線に強いです。
・便利な収納ケース(CD管)付です。
【用途】
・ケーブル入線作業に。
・配線作業に。
・電線管内追加配線に。
【材質】
・PET樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン “グリーンスリムライン”の型番GX-3530Jのページです。
型番GX-3530Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン “グリーンスリムライン”

デンサン “グリーンスリムライン”

    デンサン "スピーダーワン"

    デンサン "スピーダーワン"

      デンサン “フラットスチール釣り名人”

      デンサン “フラットスチール釣り名人”

        デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

        デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

          デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

          デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

            デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

            デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

              デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

              デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

                デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

                デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

                  入線工具 スネークライン

                  入線工具 スネークライン

                    マーベル よりもどし

                    マーベル よりもどし

                      カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

                      カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

                        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                          精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                          精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                            メーカー DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN マーベル マーベル カスタム カスタム 共立電気計器
                            通常価格 9,007円 14,269円 7,039円 3,874円 11,154円 7,438円 8,179円 2,799円 10,279円 6,452円 2,784円 4,000円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            全長(mm) 30000 - - 140 - - 7000 140 50000 - - - -
                            JANコード 4937897006708 - 4937897005787 4937897022548 - 4937897019753 4937897005947 4937897022579 - - - - -
                            トラスココード 111-9317 - 112-5760 111-7752 - 112-1029 112-8858 112-7210 - - - - -
                            質量(g) 580.000 - 370.000 68.000 - 220.000 370.000 57.000 - - - - -
                            材質1 PET樹脂 PET樹脂 本体:ポリプロピレン(PP) プラスチック 呼線:PET ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ABS樹脂 - - - - -

                            デンサン “グリーンスリムライン”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました