(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン “フラットスチール釣り名人”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサン “フラットスチール釣り名人”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,039円
税込単価
7,743円

【特長】・OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適です。・軽量コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4937897005787
  • トラスココード:
    112-5760
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ハンドル:ABS樹脂
  • 外径:
    φ175mm
  • テープ厚さ(mm):
    0.8
  • テープ幅(mm):
    6.3
  • 線径(mm):
    0.8×6.3
  • ロッド長さ(m):
    7.5
  • 材質3:
    ロッド:ハイカーボンスチール

型番

SPJ-6807 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPJ-6807

1個

7,039( 7,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適です。
・軽量コンパクト・携帯便利・繰出し(押し引き)自在です。
・グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納します。
・横ブレしにくいフラット形状のロッドです。
・着脱自在ワイヤーロック金具、ジョイント釣り名人用先端金具に対応します。
【用途】
・OAフロアの通線作業に。
・電気・通信・LAN配線工事に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:ABS樹脂
・ロッド:ハイカーボンスチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン “フラットスチール釣り名人”の型番SPJ-6807のページです。
型番SPJ-6807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン “フラットスチール釣り名人”

デンサン “フラットスチール釣り名人”

    デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

    デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

      デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

      デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

        デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

        デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

          デンサン “グリーンスリムライン”

          デンサン “グリーンスリムライン”

            デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

            デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

              プロメイト “ジョイントライン スネーク”

              プロメイト “ジョイントライン スネーク”

                プロメイト “スルーラインジョイント”

                プロメイト “スルーラインジョイント”

                  デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

                  デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

                    ICクリップ

                    ICクリップ

                      入線工具 スネークライン

                      入線工具 スネークライン

                        デジタルマルチメータ M-03FBM

                        デジタルマルチメータ M-03FBM

                          カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                          カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                            メーカー DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN マーベル マーベル DENSAN カイセ マーベル カスタム カスタム
                            通常価格 7,039円 8,179円 2,799円 7,438円 9,007円 3,874円 10,700円 12,600円 11,154円 4,199円 10,279円 4,497円 4,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            工具種類 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - - - - -
                            JANコード 4937897005787 4937897005947 4937897022579 4937897019753 4937897006708 4937897022548 - - - - - - -
                            トラスココード 112-5760 112-8858 112-7210 112-1029 111-9317 111-7752 - - - - - - -
                            質量(g) 370.000 370.000 57.000 220.000 580.000 68.000 - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) PET樹脂 プラスチック - - 呼線:PET - - - -

                            デンサン “フラットスチール釣り名人”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました