(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 放射温度計 UVライト機能つき

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム 放射温度計 UVライト機能つき

通常単価(税別)
21,800円
税込単価
23,980円

【特長】・設定値からの温度差(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラ...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    0.1

型番

IR-310H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
距離対測定範囲比(D対S)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
電源
幅(mm)
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR-310H

-50~550
13対1
4983621200188
115-1647
105
160
積層型9V乾電池×1個(付属)
46
235
ABS樹脂
10

1個

21,800( 23,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定値からの温度差(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが3色に変化します。(IR-250H)
・ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)
・測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。
・測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。
・測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム 放射温度計 UVライト機能つきの型番IR-310Hのページです。
型番IR-310Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム 放射温度計 UVライト機能つき

カスタム 放射温度計 UVライト機能つき

    環境管理温・湿度計 省エネ

    環境管理温・湿度計 省エネ

      デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

      デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

        TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

        TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

          放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

          放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

            卓上式/壁掛式温湿度計

            卓上式/壁掛式温湿度計

              ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

              ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

                デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

                  環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

                  環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

                    環境温湿度計 AD-5685

                    環境温湿度計 AD-5685

                      非接触赤外線放射温度計"IR-200"

                      非接触赤外線放射温度計"IR-200"

                        乾湿計 SK式1号

                        乾湿計 SK式1号

                          照度紫外線センサ ISA-3151

                          照度紫外線センサ ISA-3151

                            メーカー カスタム 東京硝子器械 ドリテック トラスコ中山 エスコ テストー 熱研 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ リジッド 東京硝子器械 T&D
                            通常価格 21,800円 2,500円 2,492円 2,732円 61,830円 16,103円 6,060円 9,090円 5,618円 6,545円 28,445円 2,344円 16,067円
                            通常出荷日 1日目   5日目   2日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   6日目  
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 0.1 0.1(気体温度) 0.1 - - 0.1 0.1 0.1 - -

                            カスタム 放射温度計 UVライト機能つきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました