(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
61,440円
税込価格
67,584円

【特長】・VividIR画像処理により、これまでに見たことがないほど最も鮮明な...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -20~400
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 奥行(mm):
    14
  • 高さ(mm):
    34
  • 幅(mm):
    68
  • 質量(g):
    36.5
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 材質2:
    ABS樹脂
  • 空間分解能(mrad):
    N.A
  • 測定視野角(°):
    55×43
  • 電源:
    リチウムイオン電池

(i)ご注意

  • 太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
  • 高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0812462024094
102-5747

1個

61,440( 67,584円 )

1日目

-
102-5748

1個

61,440( 67,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VividIR画像処理により、これまでに見たことがないほど最も鮮明なモバイル熱画像を得ることができます。
・今までにないほど鮮明です。
・FLIR ONE Proは-20°~400°Cの範囲内の任意の場所の温度を測定することができます。
・0.15°Cまでもの温度差を検知することが可能です。
【用途】
・簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに。
【材質】
・ポリカーボネート
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
  • 高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"

FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"

    放射温度計 ケニス

    放射温度計 ケニス

      コミュニケーションポート TR-50U2

      コミュニケーションポート TR-50U2

        防水型デジタル温度計 バックライト機能付

        防水型デジタル温度計 バックライト機能付

          薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

          薄型・細溝用温度センサ THシリーズ

            デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

            デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

              テストー 熱電対・Pt100用温度計

              テストー 熱電対・Pt100用温度計

                ボタン型温度ロガー

                ボタン型温度ロガー

                  タブレット用サーモグラフィー

                  タブレット用サーモグラフィー

                    デジタル赤外線放射温度計

                    デジタル赤外線放射温度計

                      非接触放射温度計 MT-11

                      非接触放射温度計 MT-11

                        メーカー FLIR ケニス T&D A-Gas Japan(旧FUSO) 安立計器 シンワ測定 テストー ケニス ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール
                        通常価格 61,440円 37,525円 17,143円 27,432円 20,645円 3,147円 71,576円 16,335円 62,000円 24,625円 33,334円
                        通常出荷日 1日目   6日目   1日目   5日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~   8日目   5日目   5日目  
                        測定温度範囲(℃) -20~400 (放射温度)-35~1500、(K熱電対)-64~1400※使用するK熱電対センサによる - - - 内部センサー:-5~50,外部センサー:-49~70 - -40~85 -20~400 - -
                        温度最小表示(℃) 0.1 (放射温度) -35、(K熱電対) -64 - - - 0.1 - - -20 - -
                        奥行(mm) 14 - - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 34 - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 68 - - - - - - - - - -

                        FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        熱源調査
                        評価 4.0満足度:4.02020/07/28
                        半導体部品の熱源調査に使用しました。Android版での作動確認です。サーモグラフィの精度はいいのですがバッテリーの持ちが悪いです。仕事で使用するなら同メーカーのコンパクトサーモグラフィカメラをお勧めします。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        熱源調査
                        評価 4.0満足度:4.02020/07/28
                        半導体部品の熱源調査に使用しました。Android版での作動確認です。サーモグラフィの精度はいいのですがバッテリーの持ちが悪いです。仕事で使用するなら同メーカーのコンパクトサーモグラフィカメラをお勧めします。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました