(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロメイト “ジョイントライン” 5本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロメイト “ジョイントライン” 5本組【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,622円
税込単価
12,784円

【特長】・現場には必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です。・AA...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • 全長(mm):
    1500
  • 詳細タイプ:
    配線作業用ケーブル牽引ロッド
  • JANコード:
    4992456101638
  • 奥行(mm):
    115-3256
  • 質量(g):
    290.000
  • 材質1:
    AAS樹脂被膜
  • ロッド径(mm):
    4.5
  • 色:
    イエロー
  • ロッド数(本):
    5
  • ロッド長さ(m):
    1.5

型番

E-4109JS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-4109JS

1パック

5個入り

11,622( 12,784円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場には必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です。
・AAS樹脂被膜を使用しており、耐久性にも優れています。
【用途】
・中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に。
【材質】
・AAS樹脂被膜
【セット内容】
・線径φ4.5mm×長さ1.5mロッド×5本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロメイト “ジョイントライン” 5本組の型番E-4109JSのページです。
型番E-4109JSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロメイト “ジョイントライン” 5本組

プロメイト “ジョイントライン” 5本組

    プロメイト “ジョイントライン スネーク”

    プロメイト “ジョイントライン スネーク”

      プロメイト “スルーラインジョイント”

      プロメイト “スルーラインジョイント”

        デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

        デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

          極細呼び線クルまる

          極細呼び線クルまる

            ストレートテストピン

            ストレートテストピン

              入線工具 スネークライン

              入線工具 スネークライン

                入線工具"スネークラインS"

                入線工具"スネークラインS"

                  探索機能付軽量コンパクト呼び線

                  探索機能付軽量コンパクト呼び線

                    デンサン "スピーダーワン"

                    デンサン "スピーダーワン"

                      デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

                      デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

                        テスタ用テストリード一般タイプ

                        テスタ用テストリード一般タイプ

                          デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                          デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                            メーカー マーベル マーベル マーベル DENSAN グッドマン カイセ マーベル マーベル グッドマン DENSAN DENSAN 三和電気計器 DENSAN
                            通常価格 11,622円 10,700円 12,600円 7,438円 30,858円 850円 10,279円 12,898円 24,428円 14,269円 8,179円 1,200円 2,101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - - - その他関連用品 - - - その他関連用品
                            全長(mm) 1500 1500 - - - - 50000 グリーン×10000、オレンジ×30000 - - 7000 - 150
                            詳細タイプ 配線作業用ケーブル牽引ロッド 配線作業用ケーブル牽引ロッド - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4992456101638 4992456101669 4992456101720 - - - 4992456003574 4992456003581 - - - - -
                            奥行(mm) 115-3256 115-3253 - - - - - - - - - - -

                            プロメイト “ジョイントライン” 5本組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました