(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーベル よりもどし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGS-3
マーベル よりもどし ヨリモドシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,765円
税込単価
8,542円

【特長】・ドライバーで簡単に取り付けができます。【用途】・ケーブルのねじれ防止...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

MGS-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外径(mm)
溝幅(mm)
安全引張度(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGS-3

85
4992456003277
180.000
116-1250
26
13
9.8

1個

7,765( 8,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで簡単に取り付けができます。
【用途】
・ケーブルのねじれ防止に。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーベル よりもどしの型番MGS-3のページです。
型番MGS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーベル よりもどし

マーベル よりもどし

    デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

    デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

      デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

      デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

        デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

        デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

          デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

          デンサン “ジョイント釣り名人スリム”

            デンサン “グリーンスリムライン”

            デンサン “グリーンスリムライン”

              LWシリーズ用USB コントロールボード

              LWシリーズ用USB コントロールボード

                USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

                USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

                  デンサン “フラットスチール釣り名人”

                  デンサン “フラットスチール釣り名人”

                    同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                    同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                      LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                      LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                        PCBAフレーム SKIDシリーズ

                        PCBAフレーム SKIDシリーズ

                          入線工具 スネークライン

                          入線工具 スネークライン

                            メーカー マーベル DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN DENSAN テクシオ・テクノロジー PicoTechnology DENSAN 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 マーベル
                            通常価格 6,452円 11,154円 3,874円 2,799円 7,438円 9,007円 31,220円 3,600円 7,039円 6,000円 36,238円 104,548円 10,279円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目~   1日目   9日目   4日目   19日目   1日目  
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - ポリエステル(PE)

                            マーベル よりもどしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGS-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 外径(mm) 溝幅(mm) 安全引張度(kN)

                            6,452円

                            ( 7,097円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            724992456003260120.000116-124922115.9

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました