(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,086円
税込単価
41,895円

【特長】・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    酸度計
  • 測定範囲(pH):
    0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm
  • 測定範囲(mg/L):
    NO3-:100~9900ppm、NO3- -N:23~2200ppm
  • 用途:
    食品 / 土壌
  • JANコード:
    4540565006988
  • トラスココード:
    100-6290
  • 奥行(mm):
    164
  • 高さ(mm):
    29
  • 幅(mm):
    20
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • セット内容:
    ・計器本体×1台、S040(センサ)×1個・硝酸イオン標準液(14ml)Y041(5000ppm)×1本、硝酸イオン標準液(14ml)Y042(300ppm)×1本・コイン型リチウムイオン電池×2個・スポイト×1本・保管ケース1式・作物用キット:スポイト×4本、洗浄びん(250ml)×1個、窄汁器×1個、薬杯×3個、キャリングケース1式
  • 電源:
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

(i)ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。

型番

LAQUATWIN-NO3-11C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAQUATWIN-NO3-11C

1個

38,086( 41,895円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。
・イオン電極法により、信頼性の高いイオン測定が可能です。
・活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。
・作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化したLAQUAtwin-NO3-11C(作物用)、LAQUAtwin-NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるLAQUAtwin-NO3-11(一般用)をラインアップしています。
・滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。
・防水・防塵構造(IP67)です。
・温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能付です。
【用途】
・作物体に含まれる硝酸イオン、硝酸態窒素の計測に。
・土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理などに。
【材質】
・本体:ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S040(センサ)×1個
・硝酸イオン標準液(14ml)Y041(5000ppm)×1本、硝酸イオン標準液(14ml)Y042(300ppm)×1本
・コイン型リチウムイオン電池×2個
・スポイト×1本
・保管ケース1式●作物用キット:スポイト×4本、洗浄びん(250ml)×1個、窄汁器×1個、薬杯×3個、キャリングケース1式

(i)ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11Cの型番LAQUATWIN-NO3-11Cのページです。
型番LAQUATWIN-NO3-11Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C

堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C

    笠原 DP-7Z 残留塩素測定器

    笠原 DP-7Z 残留塩素測定器

      漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)

      漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)

        T&D 温湿度大気圧記録計 おんどとり TR-73U

        T&D 温湿度大気圧記録計 おんどとり TR-73U

          水分計 MOC63U

          水分計 MOC63U

            メーカー 堀場製作所 三商 スリーエムジャパン 三商 島津製作所
            通常価格 38,086円 10,000円 3,543円 35,000円 170,624円
            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   2日目   8日目  
            商品タイプ 酸度計 - その他付属品 - 水分計
            測定範囲(pH) 0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm - - - -
            測定範囲(mg/L) NO3-:100~9900ppm、NO3- -N:23~2200ppm - - - -
            用途 食品 / 土壌 - - - 食品 / 土壌
            JANコード 4540565006988 - - - -

            堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11Cのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました