(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,377円
税込単価
40,015円

【特長】・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 測定範囲(mg/L):
    4~9900 ppm
  • 用途:
    食品 / 土壌
  • JANコード:
    4540565006964
  • トラスココード:
    102-6001
  • 奥行(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    164
  • 幅(mm):
    29
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります

型番

LAQUATWIN-K-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAQUATWIN-K-11

1個

36,377( 40,015円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。
・LAQUAtwin独自の選択性にすぐれ、他のイオンの影響を受けにくい平面型イオン電極を採用しています。
・イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
・特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
・滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。
・カンタン操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
・防水・防塵構造です。(IP67)
・温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能などが付いています。
【用途】
・土壌・栽培管理・食品・健康管理などに。

(i)ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11 の型番LAQUATWIN-K-11のページです。
型番LAQUATWIN-K-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

    堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 

    堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 

      イオン計 LAQUAtwin

      イオン計 LAQUAtwin

        堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

        堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

          防水型デジタル塩分計 AD-4723

          防水型デジタル塩分計 AD-4723

            堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C

            堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C

              ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

              ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

                塩分計

                塩分計

                  堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

                  堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

                    デジタル塩分濃度計 72799

                    デジタル塩分濃度計 72799

                      ポータブル糖度計(3-313-0727)

                      ポータブル糖度計(3-313-0727)

                        ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P

                        ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P

                          コンパクトカリウムイオンメータ K-11

                          コンパクトカリウムイオンメータ K-11

                            メーカー 堀場製作所 堀場製作所 ケニス 堀場製作所 エー・アンド・デイ 堀場製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム 堀場製作所 シンワ測定 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 36,377円 36,377円 39,710円 36,377円 2,836円 38,086円 10,549円 19,800円 36,377円 14,545円 27,645円 150,842円 39,440円
                            通常出荷日 5日目   5日目   9日目   1日目   3日目   6日目   8日目   1日目   6日目   1日目   4日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ 水質計 水質計 濃度計 塩分計 塩分計 酸度計 pHメーター 塩分計 酸度計 濃度計 糖度計 水質計 水質計
                            測定範囲(mg/L) 4~9900 ppm 4~9900 ppm - - - NO3-:100~9900ppm、NO3- -N:23~2200ppm - - NO3:6~9900ppm、NO3-N:1.4~2200ppm - - 0~2.00 4~9900ppm
                            用途 食品 / 土壌 水質調査 / 食品 / 土壌 - 食品 - 食品 / 土壌 - - 食品 / 土壌 水質調査 / 食品 食品 水質調査 水質調査
                            JANコード 4540565006964 4540565006971 - 4540565006940 - 4540565006988 - - 4540565007008 - - - -
                            トラスココード 102-6001 100-6285 - 100-6292 - 100-6290 - - 100-6291 - - - -

                            コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました