(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
11,297円 ~ 13,593円
税込価格
12,427円 ~ 14,952円

【特長】・AC/DCクランプ付のポケットサイズのデジタルマルチメータです。・オ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
寸法(mm)
本体質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~60
0~60
87×24×128
210
120-0438
4560187066702

1個

11,297( 12,427円 )

1日目

0~100
0~100
92×27×128
220
120-0436
4560187066733

1個

13,593( 14,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DCクランプ付のポケットサイズのデジタルマルチメータです。
・オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能です。
・非測定導体径6mm(IV8[[MM2]])まで対応しています。
【用途】
・電気工事全般。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

    クランプ付デジタルマルチメーター 46591

    クランプ付デジタルマルチメーター 46591

      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

        ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

        ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

          ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

          ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

            カード型マルチメータ MT-4081J

            カード型マルチメータ MT-4081J

              複合型ポケットテスター(ケース付)

              複合型ポケットテスター(ケース付)

                カード型デジタルマルチメーター KU-1133

                カード型デジタルマルチメーター KU-1133

                  KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                  KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                    ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                    ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

                      デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                      デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                        ホームチェッカー MT-3H

                        ホームチェッカー MT-3H

                          デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

                          デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

                            メーカー 共立電気計器 シグネット マザーツール マザーツール 東京硝子器械 マザーツール エスコ カイセ 共立電気計器 アズワン エスコ マザーツール 三和電気計器
                            通常価格 11,297円 19,600円 3,988円 4,745円 4,122円 3,514円 15,669円 4,996円 5,500円 4,500円 26,530円 3,281円 10,800円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - アナログ デジタル
                            商品区分 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                            CE あり - - - - - - - あり - - - あり
                            レンジ切替 自動 - 自動 自動 自動 自動 - 自動 自動 自動 - 手動 自動

                            KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            電圧測定、通電確認なと
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/07
                            薄型で、テスター棒とかも横にセットできケーブルも邪魔にならずに収納できるのでよいです。電流値も簡単に測れるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通電確認など
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/14
                            同社の旧型のものを使用していましたが、線が切れてしまったため買い替えました。これは同じ機能・使用感で、断線に強くなっているので、しばらく安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました