(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,539円
税込単価
18,193円

【特長】・AC/DCクランプ付ポケットサイズデジタルマルチメータ・オープンコア...

詳細情報を確認する

型番

KEWMATE2012RA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEWMATE2012RA

1個

16,539( 18,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DCクランプ付ポケットサイズデジタルマルチメータ
・オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
・非測定導体径12mm(IV38[[MM2]]まで対応)
【用途】
・電気工事全般

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEWMATE2012RAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータの型番KEWMATE2012RAのページです。
型番KEWMATE2012RAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

    KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

      デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

      デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

        クランプメーター(LEDライト付)

        クランプメーター(LEDライト付)

          ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

          ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

            2127R ACクランプメータ

            2127R ACクランプメータ

              デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

              デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                100-240V AC検電器

                100-240V AC検電器

                  クランプメーター AD-5586

                  クランプメーター AD-5586

                    クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

                    クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

                      カスタム ACクランプメータ C-01S

                      カスタム ACクランプメータ C-01S

                        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                          クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

                          クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 テストー カスタム 共立電気計器 DENSAN エスコ エー・アンド・デイ 日置電機 カスタム 長谷川電機工業 テストー
                            通常価格 16,539円 11,297円 23,175円 25,503円 10,895円 15,577円 2,101円 850円 10,791円 16,940円 8,407円 3,179円 28,789円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - - - - - - - -
                            商品区分 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック - - - - - - - - - - -
                            CE あり あり - - - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 - - - - - - - - - - -

                            KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました