(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,784円
税込単価
3,062円

【特長】・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.2
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~2M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 寸法(mm):
    70×12.5×127
  • 本体質量(g):
    86
  • 検波方式:
    平均値整流(MEAN)
  • トラスココード:
    115-1601
  • JANコード:
    4983621100280
  • 電源(V):
    コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)
  • 付属品:
    取扱説明書、ソフトケース、テスト用電池

(i)ご注意

  • 製品に内蔵の電池は試供品です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-01FB

1個

2,784( 3,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。(袋型ソフトケース付属)
・先端19mmの金メッキテストリードを採用しています。
・データホールド(HOLD)機能つきです。
・携帯に便利なソフトケース付属しています。
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに
・電気工作での電圧等のチェックに
・学校での技術実習等のチェックに
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 製品に内蔵の電池は試供品です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

M-01FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)の型番M-01FBのページです。
型番M-01FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

      デジタルマルチメータ M-03FBM

      デジタルマルチメータ M-03FBM

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

          デジタルマルチメータ M-09FBM

          デジタルマルチメータ M-09FBM

            デジタルマルチメータ

            デジタルマルチメータ

              デジタル接地抵抗計 TES-1700

              デジタル接地抵抗計 TES-1700

                USBオシロスコープ 入力チャンネル4

                USBオシロスコープ 入力チャンネル4

                  アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

                  アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

                    テストフック 790/791

                    テストフック 790/791

                      周波数カウンター AD-5184

                      周波数カウンター AD-5184

                        デジタルLCRメータ LCR-9063

                        デジタルLCRメータ LCR-9063

                          デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                          デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

                            メーカー カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス 共立電気計器 カイセ エー・アンド・デイ マザーツール DENSAN
                            通常価格 2,784円 4,000円 4,497円 4,563円 6,149円 6,916円 45,500円 288,420円 44,651円 1,198円 71,073円 11,583円 2,101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   11日目   1日目   4日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - - - - - -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - - - - -
                            レンジ切替 手動 自動 自動 自動 自動 自動 - - - - - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~600 0~600 0~600 0~600 0~1000 - - - - - - -

                            カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました