(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメータ M-09FBM

デジタルマルチメータ M-09FBM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,149円
税込単価
6,764円

【特長】・コンパクトなボディーに検電(NCV)、電圧(直流、交流)、電流(直流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品に内蔵の電池は試供品です

型番

M-09FBM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-09FBM

1個

6,149( 6,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディーに検電(NCV)、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
・AC/DC電圧は自動切替です。
・非接触検電機能付です。
・暗所で便利なバックライト付大型液晶表示です。
・本体背面に磁石を内蔵しているので金属面に取り付け可能です。
・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。
・オートパワーオフ機能(30分、解除可能)つき。
・先端19mmの金メッキテストリードを採用しています。
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに。
・電気工作での電圧等のチェックに。
・学校での技術実習等のチェックに。
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 製品に内蔵の電池は試供品です
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

M-09FBMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ M-09FBMの型番M-09FBMのページです。
型番M-09FBMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ M-09FBM

デジタルマルチメータ M-09FBM

    デジタルマルチメータ M-03FBM

    デジタルマルチメータ M-03FBM

      カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

      カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

          デジタルマルチメータ

          デジタルマルチメータ

            カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

            カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

              デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

              デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                スマートマルチテスタ

                スマートマルチテスタ

                  バッテリークリップ 946

                  バッテリークリップ 946

                    カード型ミドルクラステスタ

                    カード型ミドルクラステスタ

                      2127R ACクランプメータ

                      2127R ACクランプメータ

                        周波数カウンター AD-5184

                        周波数カウンター AD-5184

                          交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                          交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                            メーカー カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ カスタム 共立電気計器 エー・アンド・デイ アズワン
                            通常価格 6,149円 4,497円 4,563円 4,000円 6,916円 2,784円 21,189円 11,915円 1,900円 5,282円 15,577円 71,073円 18,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   4日目   1日目   2日目   15日目   7日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - - -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 手動 - 自動 - 自動 - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~600 0~600 0~600 0~1000 0~500 - 0~600 - 0~1000 - - -

                            デジタルマルチメータ M-09FBMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました