(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメータ M-03FBM

デジタルマルチメータ M-03FBM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,497円
税込単価
4,947円

【特長】・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品に内蔵の電池は試供品です

型番

M-03FBM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-03FBM

1個

4,497( 4,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
・背面の磁石で、金属面に固定できます。
・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。
・オートパワーオフ機能(30分、解除可能)つき。
・先端19mmの金メッキテストリード採用しています。
・Dutyチェック機能付です。
・データホールド(HOLD)機能付です。
・相対比較(REL)機能付です。
・携帯に便利なソフトケース付属。
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに。
・電気工作での電圧等のチェックに。
・学校での技術実習等のチェックに。
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 製品に内蔵の電池は試供品です
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

M-03FBMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ M-03FBMの型番M-03FBMのページです。
型番M-03FBMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ M-03FBM

デジタルマルチメータ M-03FBM

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

      デジタルマルチメータ M-09FBM

      デジタルマルチメータ M-09FBM

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

          カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

          カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

            デジタルマルチメータ

            デジタルマルチメータ

              アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

              アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

                カード型ミドルクラステスタ

                カード型ミドルクラステスタ

                  デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                  デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                      周波数カウンター AD-5184

                      周波数カウンター AD-5184

                        デジタル接地抵抗計 TES-1700

                        デジタル接地抵抗計 TES-1700

                          ACクランプメーターセット 3280-70F

                          ACクランプメーターセット 3280-70F

                            メーカー カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム 共立電気計器 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) 日置電機
                            通常価格 4,497円 4,563円 6,149円 4,000円 2,784円 6,916円 44,651円 5,282円 21,189円 13,469円 71,073円 45,500円 26,589円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   15日目   5日目   1日目~  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - - -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック - - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 手動 自動 - 自動 - 手動 - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~600 0~600 0~600 0~500 0~1000 - 0~1000 - 0~1000 - - -

                            デジタルマルチメータ M-03FBMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました