(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下西 二重管式マグネットバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下西 二重管式マグネットバー

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
59,530円 49,642円
税込単価
65,483円 54,606円

【特長】・さや管表面部でも0.9Tの高磁力を発揮し、製品や材料の中から細かい鉄...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    859-3831
  • JANコード:
    4560121181850
  • 質量(g):
    960
  • 材質1:
    マグネット:ネオジム系希土類磁石
  • 材質2:
    外装部:ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)
  • 材質3:
    表面仕上げ:#320バフ仕上げ
  • 材質4:
    グリップ:ナイロン
  • 全長(mm):
    305
  • 直径(mm):
    26.6

(i)ご注意

  • 先端部には磁力はありません。
  • また長時間の仕様は避けてください

型番

SMBW200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMBW200

10

1個

59,530円

49,642

( 54,606円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さや管表面部でも0.9Tの高磁力を発揮し、製品や材料の中から細かい鉄粉等の異物を吸着捕集します。
・二重管式のため異物の離脱や清掃が容易に行えます。
・本体とさや管はネジによる固定のため、安全に作業可能です。
・本体とさや管はグリップを回して取り外しできます。
【用途】
・製品や原材料の中より、鉄粉等の異物を回収。
【材質】
・マグネット:ネオジム系希土類磁石
・外装部:ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)
・表面仕上げ:#320バフ仕上げ
・グリップ:ナイロン

(i)ご注意

  • 先端部には磁力はありません。
  • また長時間の仕様は避けてください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

下西 二重管式マグネットバーの型番SMBW200のページです。
型番SMBW200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下西 二重管式マグネットバー

下西 二重管式マグネットバー

    強力角形マグネット棒

    強力角形マグネット棒

      スーパー標準型マグネット棒

      スーパー標準型マグネット棒

        スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付

        スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付

          簡易型マグネットプレート

          簡易型マグネットプレート

            サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

            サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

              サニタリーマグネット棒

              サニタリーマグネット棒

                マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

                マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

                  マグネット鉄板分離器

                  マグネット鉄板分離器

                    マグネット棒,直径(mm):25

                    マグネット棒,直径(mm):25

                      スタンド付マグネット棒

                      スタンド付マグネット棒

                        メーカー 下西製作所 カネテック スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック カネテック
                        通常価格 59,530円 32,639円 13,948円 109,300円 3,273円 45,750円 36,637円 9,800円 26,599円 12,493円 19,187円
                        通常出荷日 4日目   1日目   9日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        トラスココード 859-3831 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4560121181850 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 960 - - - - - - - - - -
                        材質1 マグネット:ネオジム系希土類磁石 - - - - - - - - - -
                        材質2 外装部:ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304) - - - - - - - - - -

                        下西 二重管式マグネットバーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました