(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニプール カーボン FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6058769
ユニプール カーボン FT ユニプール カーボン FT

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
931円 770円
税込単価
1,024円 847円

【特長】・カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。【用途】・精密...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    指先コート
  • 色:
    グレー/ホワイト
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、カーボン
  • 材質2:
    指先:微粒子エラストマー・コーティング
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の8乗以下

型番

6058769 解除

Loading...

 
カタログを表示

6058769 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6058769

L
18.0
23
4048612056134
23
114-5211
グレー

100個

931円

770

( 847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
【用途】
・精密組立。
・エレクトロニクス。
・タッチパネル操作。
・電子部品実装。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプール カーボン FT の型番6058769のページです。
型番6058769に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニプール カーボン FT

ユニプール カーボン FT

    UVEX ユニプール カーボ

    UVEX ユニプール カーボ

      静電気拡散性手袋

      静電気拡散性手袋

        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

          制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

          制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

            勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

            勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

              ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

              ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                静電気対策手袋 エレクリーン

                静電気対策手袋 エレクリーン

                  アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

                  アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                      静電気対策手袋 エレポイント

                      静電気対策手袋 エレポイント

                        勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                        勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                          アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                          アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                            メーカー UVEX UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ 勝星産業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) アンセル ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 アンセル
                            通常価格 931円 1,106円 4,716円 3,621円 734円 3,529円 529円 1,154円 324円 6,701円 936円 3,529円 341円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 静電気防止 - 作業用 作業用 導電性 静電気防止 静電気防止 - - 導電性 - 静電気防止 -
                            商品タイプ その他 - すべり止め ノンコート ポリウレタン ポリウレタン その他 - - ポリウレタン - ポリウレタン -
                            仕様 指先コート - 指先コート - 指先コート 指先コート - - - - - 手の平コート -
                            グレー/ホワイト グレー - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、カーボン 繊維部:ポリアミド、カーボン - - - - - - - - - - -

                            ユニプール カーボン FT のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6058768
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード リストカラー

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            M17.022404861205612721.000114-5210グリーン

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました