(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 D500 フォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6060470
耐切創手袋 D500 フォーム タイセッソウテブクロ D500 フォーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,946円
税込単価
3,241円

【特長】・BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーにより極めて高い...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ライム/アンスラサイト
  • 材質1:
    繊維部:竹レーヨン、Dyneema(R)ダイヤモンド、スチール、ポリアミド
  • 材質2:
    コーティング部:高性能エラストマー(HPE)
  • 厚さ(mm):
    2.4
  • 耐切創レベル:
    D
  • EN388 2016規格:
    4X42D

型番

6060470 解除

Loading...

 
カタログを表示

6060470 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6060470

XL
20.0
27
4048612056189
71
114-5220
8.5
ライトグリーン

1個

2,946( 3,241円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーにより極めて高い耐摩耗性と快適性を実現しました。
・最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しています。
【用途】
・自動車産業。
・建設。
・醸造所。
・飲料産業。
・ガラス産業。
・メンテナンス。
・金属加工業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 D500 フォーム の型番6060470のページです。
型番6060470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 D500 フォーム

耐切創手袋 D500 フォーム

    ケブラーTMK-2 うす手タイプ

    ケブラーTMK-2 うす手タイプ

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

        ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

        ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

          耐切創手袋 C500 M フォーム

          耐切創手袋 C500 M フォーム

            TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

            TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

              ケブラーKM-2 胸付前掛け

              ケブラーKM-2 胸付前掛け

                ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                  耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                  耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-518

                    耐切創手袋ハイフレックス 11-518

                      UVEX C500 フォーム

                      UVEX C500 フォーム

                        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                          KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                          KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                            メーカー UVEX 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) UVEX トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アンセル アンセル UVEX アンセル 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 2,946円 5,399円 1,930円 6,390円 3,804円 3,880円 12,840円 36,308円 3,186円 1,714円 3,998円 980円 9,595円
                            通常出荷日 2日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目  
                            使用用途 耐切創 - - - 耐切創 - - - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ その他 - - - 軍手 - - - その他 すべり止め すべり止め すべり止め -
                            仕様 背抜き - - - 背抜き - - - 手の平コート 背抜き 手の平コート 背抜き -
                            ゲージ 13 - - - 13 - - - - 18 - 10 -
                            ライム/アンスラサイト - グレー - ライム/ブラック/アンスラサイト - - - - - ライムグリーン - -

                            耐切創手袋 D500 フォーム のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6060467
                            6060468
                            6060469
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm) リストカラー

                            2,946円

                            ( 3,241円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            S18.024404861205649356114-52177.5ホワイト

                            2,946円

                            ( 3,241円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            M18.425404861205616560114-52187.5グリーン

                            2,946円

                            ( 3,241円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            L19.226404861205617269114-52198.0ブラック

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました