(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッケオン シリコンイヤープラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKEPG-BG1
マッケオン シリコンイヤープラグ 【2~6個入り】 マッケオン シリコンイヤープラグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,308円
税込単価
1,439円

【特長】・米国環境庁認定の高防音性能、防水能力100%のシリコン耳栓です。・耳...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    22
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 奥行(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    8
  • 幅(mm):
    20
  • 材質1:
    シリコン

(i)ご注意

  • 使用する際はちぎって小さくせず、全て使い切ってください。

型番

MKEPG-BG1 解除

Loading...

 
カタログを表示

MKEPG-BG1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MKEPG-BG1

MKEPG-BG1

ベージュ
4513643330459
70.000
115-1379

1パック

6個入り

1,308( 1,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国環境庁認定の高防音性能、防水能力100%のシリコン耳栓です。
・耳せん1粒を指先で丸めボール状にし、耳の穴にあて、指で耳の穴の周りに押し広げます。
【用途】
・研究用。
・工事用。
・旅行、アウトドア用。
・睡眠時に。
・マリンスポーツ時に。

(i)ご注意

  • 使用する際はちぎって小さくせず、全て使い切ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッケオン シリコンイヤープラグ の型番MKEPG-BG1のページです。
型番MKEPG-BG1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マッケオン シリコンイヤープラグ

マッケオン シリコンイヤープラグ

    UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

    UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

      UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

      UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

        使い捨て耳栓 ピュラフィット

          ラバー耳栓(1組入)

          ラバー耳栓(1組入)

            UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

            UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

              耳栓 6870・6970

              耳栓 6870・6970

                使い捨て耳栓 スモールメテオ

                使い捨て耳栓 スモールメテオ

                  再使用可能耳栓 コメッツ

                  再使用可能耳栓 コメッツ

                    ソニックデフェンダー

                    ソニックデフェンダー

                      使い捨て耳栓 グライド

                      使い捨て耳栓 グライド

                        耳栓 ウベックス ウィスパープラス

                        耳栓 ウベックス ウィスパープラス

                          UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                          UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                            メーカー メテックス UVEX UVEX モルデックス SK-11 UVEX アズワン モルデックス モルデックス SUREFIRE モルデックス UVEX UVEX
                            通常価格 697円 49円 325円 56円 241円 210円 130円 56円 314円 3,327円 186円 157円 288円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            NRR値(dB) 22 30 20 33 27 25 33 28 25 - 30 25 21
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー - S フリー M フリー フリー フリー
                            コード - - - - - - -
                            奥行(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 8 - - - - - - - - - - - -

                            マッケオン シリコンイヤープラグ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKEPG-OR
                            MKEPG-WH
                            MKEPG-WH1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            697円

                            ( 767円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オレンジ451364333034329.000115-1376

                            697円

                            ( 767円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            半透明451364333033629.000124-2191

                            1,308円

                            ( 1,439円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            半透明451364333043570.000124-2189

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました