(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 C500 M フォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 C500 M フォーム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,943円 ~ 3,965円
税込価格
4,337円 ~ 4,362円

【特長】・BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ライム/ブラック/アンスラサイト
  • 材質1:
    繊維部:竹レーヨン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ポリアミド
  • 材質2:
    コーティング部:高性能エラストマー(HPE)
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    4X42C

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
18.2
25
4048612056332
58.000
114-5246
ホワイト

1個

3,965( 4,362円 )

2日目

M
19.0
27
4048612056349
66.000
114-5247
グリーン

1個

3,943( 4,337円 )

1日目

L
20.2
28
4048612056356
69
114-5248
ブラック

1個

3,943( 4,337円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。
・EN407準拠により最高+100℃の接触熱に対応しています。
・洗濯して繰り返し使用可能なため標準サイズより少し大きめのサイズ感です。
・汚れが目立たない配色です。
・シリコン無含有インプリント試験に合格しています。
【用途】
・自動車産業。
・建設。
・醸造所。
・飲料産業。
・ガラス産業。
・修理業。
・金属加工業。
【材質】
・繊維部:竹レーヨン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ポリアミド
・コーティング部:高性能エラストマー(HPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 C500 M フォーム

耐切創手袋 C500 M フォーム

    UVEX C500 スリーブ

    UVEX C500 スリーブ

      UVEX C500 フォーム

      UVEX C500 フォーム

        ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

        ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

          ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

          ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

            ケブラーTMK-2 うす手タイプ

            ケブラーTMK-2 うす手タイプ

              UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

              UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                耐切創手袋ハイフレックス 11-751

                  耐切創手袋 ケブラー MK‐100

                  耐切創手袋 ケブラー MK‐100

                    メーカー UVEX UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX アンセル ミドリ安全
                    通常価格 3,943円 3,747円 4,143円 6,390円 36,308円 5,399円 2,001円 917円 1,293円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目  
                    使用用途 耐切創 - 耐切創 - - - - 耐切創 耐切創
                    商品タイプ 軍手 - すべり止め - - - - すべり止め その他
                    仕様 背抜き - 手の平コート - - - - 背抜き -
                    ゲージ 13 - - - - - - 10 -
                    ライム/ブラック/アンスラサイト - ライムグリーン - - - グレー - -

                    耐切創手袋 C500 M フォーム のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました