(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋アンチバイブXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:03-3200-78-M
防振手袋アンチバイブXT ボウシンテブクロアンチバイブXT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,945円
税込単価
5,440円

【特長】・重作業用の頑丈な手袋です。・手のひらには5mm厚のスポンジ加工ウレタ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 色:
    グレー/黒
  • 質量(g):
    136.100
  • 材質1:
    ナイロン
  • 耐切創レベル:
    1
  • 袖口タイプ:
    マジック式

型番

03-3200-78-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

03-3200-78-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03-3200-78-M

M
21.0
25.0
8.0
0757894600662
114-6919

1個

4,945( 5,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重作業用の頑丈な手袋です。
・手のひらには5mm厚のスポンジ加工ウレタンフォーム(EVA)が入っており衝撃を吸収します。
・袖口を360°巻いて固定することができ、手首や前腕、肘への衝撃を緩和します。
・親指甲部はタオル地のため、汗や汚れをふき取れます。
【用途】
・振動工具、振動機械の作動時。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋アンチバイブXT の型番03-3200-78-Mのページです。
型番03-3200-78-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋アンチバイブXT

防振手袋アンチバイブXT

    防振手袋プロXT

    防振手袋プロXT

      0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

      0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

        作業用防振手袋(厚み1.5mm)

        作業用防振手袋(厚み1.5mm)

          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

            作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

            作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

              振動軽減手袋 快振くん

              振動軽減手袋 快振くん

                防振パッド

                防振パッド

                  振動軽減手袋 しんげんくん

                  振動軽減手袋 しんげんくん

                    防振・耐切創手袋 森の定番

                    防振・耐切創手袋 森の定番

                      防振手袋(常温・室内タイプ)

                      防振手袋(常温・室内タイプ)

                        防振手袋 森の定番

                        防振手袋 森の定番

                          作業用防振手袋(厚み1.3mm)

                          作業用防振手袋(厚み1.3mm)

                            メーカー YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN 富士手袋 エスコ マックス(手袋) エスコ マックス(手袋) カミキ アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) カミキ マックス(手袋) エスコ
                            通常価格 4,945円 4,670円 1,271円 5,220円 5,500円 6,200円 3,000円 3,918円 1,440円 5,600円 4,682円 4,400円 5,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 防振 作業用 - 防振 - 防振 - 防振 作業用 - 防振 - 防振
                            グレー/黒 グレー/黒 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 136.100 113.400 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ナイロン ナイロン - - - - - - - - - - -
                            耐切創レベル 1 1 - - - - - - - - - - -

                            防振手袋アンチバイブXT のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03-3200-78-L
                            03-3200-78-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

                            4,945円

                            ( 5,440円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L22.025.58.50757894600686114-6918

                            4,945円

                            ( 5,440円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S20.024.57.50757894604981114-6920

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました