(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋プロXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防振手袋プロXT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,670円 ~ 5,406円
税込価格
5,137円 ~ 5,947円

【特長】・重作業用の頑丈な手袋です。・手のひらは3層構造で、強化ノンスリップ構...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グレー/黒
  • 質量(g):
    113.400
  • 材質1:
    ナイロン
  • 耐切創レベル:
    1
  • 袖口タイプ:
    マジック式

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
22.0
25.0
8.0
0757894600204
114-6915

1個

5,406( 5,947円 )

1日目

M
21.0
24.5
7.5
0757894600181
114-6916

1個

5,406( 5,947円 )

1日目

S
20.0
24.0
7.0
0757894604387
114-6917

1個

4,670( 5,137円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重作業用の頑丈な手袋です。
・手のひらは3層構造で、強化ノンスリップ構造です。
・長時間の耐久性が必要な様々な作業に使用可能です。
・親指甲部はタオル地のため、汗や汚れをふき取れます。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・建設現場、解体作業、農作業・牧場作業時。
【材質】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋プロXT

防振手袋プロXT

    防振手袋アンチバイブXT

    防振手袋アンチバイブXT

      0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

      0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

        防振手袋 森の定番

        防振手袋 森の定番

          防振・耐切創手袋 森の定番

          防振・耐切創手袋 森の定番

            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

            防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

              丸五 防振万年#850 グリーン フリー

              丸五 防振万年#850 グリーン フリー

                作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

                作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

                  作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                  作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                    作業用防振手袋(厚み1.3mm)

                    作業用防振手袋(厚み1.3mm)

                      振動軽減手袋 快振くん

                      振動軽減手袋 快振くん

                        防振万年#850 グリーン フリー

                        防振万年#850 グリーン フリー

                          防振パッド

                          防振パッド

                            メーカー YOUNGSTOWN YOUNGSTOWN 富士手袋 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 丸五 エスコ エスコ エスコ マックス(手袋) アズワン カミキ
                            通常価格 4,670円 4,945円 1,271円 4,400円 5,600円 5,500円 473円 6,200円 4,400円 5,600円 3,000円 603円 3,918円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目  
                            使用用途 作業用 防振 - - - - 作業用 防振 防振 防振 - - 防振
                            商品タイプ すべり止め - その他 - - - すべり止め - - - - - 革手
                            仕様 背抜き - - - - - ボツ ロング - - - - 指きり
                            グレー/黒 グレー/黒 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 113.400 136.100 - - - - - - - - - - -

                            防振手袋プロXT のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました