(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 (高断熱タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 (高断熱タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,963円
税込単価
9,859円

【特長】・手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。・素...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    イエロー/オレンジ
  • JANコード:
    4989999936674
  • トラスココード:
    116-1319
  • 厚さ(mm):
    平部:6.0
  • 手のひら周り(cm):
    27
  • 全長(cm):
    30
  • 素材耐熱温度(℃):
    300
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    171
  • 材質1:
    表:パラ系アラミド繊維
  • 材質2:
    平部中:耐炎繊維断熱材
  • 材質3:
    裏:綿

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番

TMT-741 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMT-741

1個

8,963( 9,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。
・素材がやわらかいので作業性に富んでいます。
・全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
【用途】
・鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 (高断熱タイプ)の型番TMT-741のページです。
型番TMT-741に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 (高断熱タイプ)

耐熱手袋 (高断熱タイプ)

    帝健 耐熱手袋

    帝健 耐熱手袋

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

      帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

        耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

        耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

          高耐熱用手袋

          高耐熱用手袋

            遮熱ミトン・MT764・フリー

            遮熱ミトン・MT764・フリー

              テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

              テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                テイケン 耐熱手袋 EGF36

                テイケン 耐熱手袋 EGF36

                  耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

                  耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

                    耐熱耐切創腰前掛(織物)

                    耐熱耐切創腰前掛(織物)

                      耐熱手袋 マックパワー300

                      耐熱手袋 マックパワー300

                        300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

                        300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

                          耐熱手袋 EGT18/EGT28

                          耐熱手袋 EGT18/EGT28

                            メーカー トラスコ中山 帝健 帝健 アズワン アズワン コクゴ アズワン 帝健 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健
                            通常価格 8,963円 6,762円 13,460円 3,950円 16,000円 11,154円 14,500円 9,294円 5,913円 22,260円 6,375円 5,000円 6,002円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ アラミド - その他 その他 その他 - その他 - その他 - その他 - -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー - - フリー フリー - フリー フリー フリー
                            イエロー/オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999936674 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱手袋 (高断熱タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました