(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMT-763FALT
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ) 遮熱・耐熱手袋 手のひら牛床革補強ツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,065円
税込単価
13,272円

【特長】・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    シルバー
  • 厚さ(mm):
    3.3
  • 手のひら周り(cm):
    29
  • 素材耐熱温度(℃):
    200
  • 中指長さ(cm):
    10
  • 材質1:
    表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)
  • 材質2:
    中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材
  • 材質3:
    裏:綿
  • 材質4:
    手のひら:牛床革

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番

TMT-763FALT 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMT-763FALT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
トラスココード
全長(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMT-763FALT

-
4989999949933
116-0686
40
304.000

1個

12,065( 13,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、優れた遮熱性があります。
・断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
・手のひらに牛床革を貼っているため耐久性に優れています。
【用途】
・炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)の型番TMT-763FALTのページです。
型番TMT-763FALTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

    遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

    遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

      テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

      テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

        アラミド耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

          耐熱用手袋

          耐熱用手袋

            耐熱手袋 EGF-37

            耐熱手袋 EGF-37

              遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

              遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

                ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

                  遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                  遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                    耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

                    耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

                      ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

                      ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

                        耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                        耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                          アラミドライニング手袋

                          アラミドライニング手袋

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 三商 トラスコ中山 帝健 コクゴ アズワン アズワン
                            通常価格 12,065円 8,182円 14,500円 1,820円 2,599円 13,200円 11,922円 25,300円 14,322円 2,916円 11,639円 13,000円 4,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐切創
                            商品タイプ その他 - その他 アラミド その他 その他 アラミド - アラミド その他 - その他 革手
                            サイズ フリー フリー - フリー - - - - フリー - - フリー フリー
                            シルバー シルバー - - - - シルバー - シルバー - - - -
                            厚さ(mm) 3.3 3.3 - - - - 3.3 - 3.3 - - - -

                            遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMT-767FALT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード トラスココード 全長(cm) 質量(g)

                            20,091円

                            ( 22,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロング4989999949940116-068760446.000

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました