(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,182円
税込価格
9,000円

【特長】・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施して...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    シルバー
  • 厚さ(mm):
    3.3
  • 手のひら周り(cm):
    29
  • 全長(cm):
    40
  • 素材耐熱温度(℃):
    200
  • 中指長さ(cm):
    10
  • 質量(g):
    124.000
  • 材質1:
    表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)
  • 材質2:
    中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材
  • 材質3:
    裏:綿

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999936643
116-1305
左手のみ

1個

8,182( 9,000円 )

1日目

4989999936636
116-1304
右手のみ

1個

8,182( 9,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
・断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
【用途】
・炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
【材質】
・表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)
・中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材
・裏:綿

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

    遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

    遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

      遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

      遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

        遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

        遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

            耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

            耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

              ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

              ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

                遮熱手袋・MT763・フリー

                遮熱手袋・MT763・フリー

                  ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

                  ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

                    遮熱手袋・MT767・フリーロング

                    遮熱手袋・MT767・フリーロング

                      耐熱手袋 マックパワー300

                      耐熱手袋 マックパワー300

                        MT719 300℃耐熱ミトン

                        MT719 300℃耐熱ミトン

                          遮熱ミトン・MT764・フリー

                          遮熱ミトン・MT764・フリー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ マックス(手袋) 三商 コクゴ コクゴ コクゴ マックス(手袋) アズワン コクゴ
                            通常価格 8,182円 12,065円 14,322円 11,922円 11,639円 5,913円 25,300円 12,125円 12,126円 17,946円 6,375円 2,900円 11,154円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   19日目   10日目   10日目   10日目   1日目~   1日目   10日目  
                            サイズ フリー フリー フリー - - フリー - - - - フリー - -
                            シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3.3 3.3 3.3 3.3 - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 29 29 29 33.0 - - - - - - - - -
                            全長(cm) 40 - - - - - - - - - - - -

                            遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました