(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面付引戸鎌錠鍵付キーレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:22805M-AS
面付引戸鎌錠鍵付キーレックス ナガサワ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
39,157円 36,235円
税込単価
43,073円 39,859円

【特長】・雨に強く電気を使いません・記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊錠
  • 用途:
    扉・引戸
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    亜鉛合金
  • 縦(mm):
    275
  • 幅(mm):
    40

Loading...

 
カタログを表示

22805M-AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
適用扉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22805M-AS

114-1354
4571361518085
30~45

1個

39,157円

36,235

( 39,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨に強く電気を使いません
・記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です
・引戸専用の鎌錠仕様です
・空錠(Free)切替機能
・フェイルセーフ機能(ADS錠)
・カバー設定あり
・引戸にも対応可能
【用途】
・引戸用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付引戸鎌錠鍵付キーレックスの型番22805M-ASのページです。
型番22805M-ASに関する仕様情報を記載しております。

面付引戸鎌錠鍵付キーレックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22805-AS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 適用扉厚(mm)

28,889円

( 31,778円 )
1個 -

1日目

114-1353457136151806130~45

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました