(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋アクティブアーマー 07-112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:07-112-8
防振手袋アクティブアーマー 07-112 ボウシンテブクロアクティブアーマー 07-112

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,783円
税込単価
6,361円

【特長】・特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。・ニトリルコーティ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    手の平・甲コート
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    6
  • 全長(cm):
    23.5~26.1
  • 材質1:
    手のひら部・手甲部:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:インターロックコットン
  • 材質3:
    防振材:ジェルフォーム
  • 耐切創レベル:
    2B
  • EN388 2003規格:
    3221
  • EN388 2016規格:
    3221B
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

07-112-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

07-112-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
07-112-8

07-112-8

M
0076490499518
125-9065
23.5
8.9
178

1個

5,783( 6,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
・ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
【用途】
・チェーンソー、刈払機の使用時。
・インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
【材質】
・手のひら部・手甲部:ニトリルゴム
・裏:インターロックコットン
・防振材:ジェルフォーム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋アクティブアーマー 07-112 の型番07-112-8のページです。
型番07-112-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋アクティブアーマー 07-112

防振手袋アクティブアーマー 07-112

    防振手袋 ダンシングネオ

    防振手袋 ダンシングネオ

      防振手袋 No.3

      防振手袋 No.3

        防振・耐切創手袋 森の定番

        防振・耐切創手袋 森の定番

          防振手袋 ダンシング

          防振手袋 ダンシング

            マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

            マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

              防振手袋 森の定番

              防振手袋 森の定番

                森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                  振動軽減手袋 快振くん

                  振動軽減手袋 快振くん

                    防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

                    防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

                      防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

                      防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

                        防振手袋プロXT

                        防振手袋プロXT

                          振動軽減手袋 しんげんくん

                          振動軽減手袋 しんげんくん

                            メーカー アンセル 富士グローブ 富士グローブ マックス(手袋) 富士グローブ マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) YOUNGSTOWN アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 5,028円 3,068円 2,789円 5,600円 1,545円 3,141円 4,400円 5,397円 3,000円 4,221円 5,500円 4,670円 1,440円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 防振 - - - - - - 耐切創 - - - 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - - - - 革手 - - - すべり止め すべり止め
                            仕様 手の平・甲コート - - - - - - ロング - - - 背抜き 背抜き
                            規格 その他 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -

                            防振手袋アクティブアーマー 07-112 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            07-112-10
                            07-112-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            5,028円

                            ( 5,531円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL0076490499495125-906826.09.5228

                            5,783円

                            ( 6,361円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0076490499501125-906624.18.9206

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました