(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,140円
税込単価
11,154円

【特長】・リュックを囲む1本のファスナーを開閉して展開・反転することで、シーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • JANコード:
    4989999875355
  • トラスココード:
    115-1113
  • 奥行(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    500
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    1460.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステル
  • 材質2:
    クッション:ポリエチレン
  • 材質3:
    ポケット下部補強:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質4:
    ベルトテープ:ポリプロピレン
  • ポケット数(個):
    14
  • 容量(L):
    20

(i)ご注意

  • バッグ上部の取り出し口はバックルで止める方式です。完全には閉じません。

型番

RESL-BK 解除

Loading...

図面

RESL-BK

裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RESL-BK

1個

10,140( 11,154円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リュックを囲む1本のファスナーを開閉して展開・反転することで、シーンに合わせたスタイルで使用可能です。
・裏表ひっくり返すことで、リュック・トートバッグ・ツールスタンドとして使えます。
・ポケットが多く細かく収納できます。
・カラビナ等がかけられる帯紐付です。
・鋭利な工具の収納を想定したポケット底面補強です。
【用途】
・作業時のツールバッグとして
【材質】
・本体:ポリエステル
・クッション:ポリエチレン
・ポケット下部補強:ポリ塩化ビニル(PVC)
・ベルトテープ:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • バッグ上部の取り出し口はバックルで止める方式です。完全には閉じません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュックの型番RESL-BKのページです。
型番RESL-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

    J-TECH バックバッグ USMC ILBE

    J-TECH バックバッグ USMC ILBE

      WIZ'A 4WAY ツールバッグ

      WIZ'A 4WAY ツールバッグ

        MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

        MAX CAP コンパクト アドミンポーチ ブラック

          プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

          プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

            EBERLE サドルバッグ

            EBERLE サドルバッグ

              ポップアップバッグ SPU-27R

              ポップアップバッグ SPU-27R

                バックパック TradesMan

                バックパック TradesMan

                  REDROCK トランスポーター デイパック

                  REDROCK トランスポーター デイパック

                    WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

                    WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

                      5.11 6.6ポーチ

                      5.11 6.6ポーチ

                        カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

                        カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

                          メーカー トラスコ中山 J-TECH ウィザ マックス(文具) トラスコ中山 EBERLE SK-11 KLEIN TOOLS REDROCK ワークマスター 5.11 SK-11
                          通常価格 10,140円 5,196円 3,953円 8,214円 16,290円 3,877円 1,573円 18,359円 9,333円 5,170円 6,621円 4,480円
                          通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   4日目   1日目   4日目   3日目  
                          商品タイプ 箱・ケース - - - - -
                          商品用途 ツールバッグ - ツールバッグ - - - - ツールバッグ - ツールバッグ - -
                          JANコード 4989999875355 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 115-1113 - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 170 - - - - - - - - - - -

                          裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました