(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアポンチョ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアポンチョ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,807円
税込単価
1,988円

【特長】・不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。・ゆったりとした着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチョ
  • 色:
    クリア
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4989999767322
  • トラスココード:
    114-4224
  • 胸幅(cm):
    96
  • 着丈(cm):
    115
  • 質量(g):
    360
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール100%

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番

TRP-PVCC 解除

Loading...

図面

TRP-PVCC

クリアポンチョ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP-PVCC

5個

1,807( 1,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。
・ゆったりとした着心地で、多種多様なニーズにご使用いただけます。
・防水性の高いPVC素材を使用しています。
・生地が半透明なので中の服装も確認できます。
【用途】
・外作業時の携帯用に。
・通勤、通学、自転車用に。
・荷物配達用、警備用として。
【材質】
・ポリ塩化ビニール100%

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリアポンチョの型番TRP-PVCCのページです。
型番TRP-PVCCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアポンチョ

クリアポンチョ

    TRUSCO 携帯用EVAレインコート

    TRUSCO 携帯用EVAレインコート

      1222 ポケットコート

      1222 ポケットコート

        1250 EVAポケットコート

        1250 EVAポケットコート

          ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

          ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

            レインウエア(FS-6000)

            レインウエア(FS-6000)

              クリアスーツ Z-510

              クリアスーツ Z-510

                ポリパンツ RF-22 ライトグレー

                ポリパンツ RF-22 ライトグレー

                  ストレッチレインスーツ

                  ストレッチレインスーツ

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク カジメイク コクゴ アイトス コーコス信岡 コクゴ ミスミ
                    通常価格 1,807円 925円 352円 705円 1,115円 8,660円 980円 894円 4,977円
                    通常出荷日 1日目   2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ポンチョ - レインコート レインコート トップス 上下セット 上下セット ボトムス 上下セット
                    クリア その他 クリア クリア ライトグレー - クリア ライトグレー ブラック
                    サイズ フリー フリー - - - - - - -
                    JANコード 4989999767322 4989999457032 - - - - - - -
                    トラスココード 114-4224 856-6775 - - - - - - -

                    クリアポンチョのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました