(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-25-M
ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)【10個入り】 制電ノンコート編手袋M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,125円
税込単価
7,838円

【特長】・導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。・フィット性・作業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の6乗
  • 材質1:
    ナイロン75%、カーボン25%
  • 色:
    グレー

型番

BSC-25-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSC-25-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
手のひら周り(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-25-M

M
4582205168304
115-8365
21
7
180
15
グリーン

1パック

10個入り

7,125( 7,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
・フィット性・作業性に優れています。
【材質】
・ナイロン75%、カーボン25%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)の型番BSC-25-Mのページです。
型番BSC-25-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

    ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

    ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

      PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

      PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

        すべり止め付静電防止手袋

        すべり止め付静電防止手袋

          静電防止手袋

          静電防止手袋

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

              低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

              低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

                制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                  アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                  アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

                    制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

                    制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

                      制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                      制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                        TRUSCO 静電気対策用手袋

                        TRUSCO 静電気対策用手袋

                          制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                          制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                            メーカー ブラストン ブラストン ブラストン カスタム カスタム トラスコ中山 goot(太洋電機産業) ショーワグローブ アンセル ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ
                            通常価格 3,942円 7,438円 3,920円 360円 360円 351円 674円 734円 341円 656円 646円 385円 1,356円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 作業用 導電性 - 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ ノンコート - 軍手 その他 その他 ノンコート その他 ポリウレタン - すべり止め その他 ポリウレタン その他
                            ゲージ 13 - 13 - - - - - - 13 - - -
                            厚さ(mm) 0.2 - 0.9 - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 10の6乗 10の7乗 10の7乗 - - - - - - - - - -

                            ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSC-25-L
                            BSC-25-LL
                            BSC-25-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 手のひら周り(cm) リストカラー

                            3,942円

                            ( 4,336円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4582205168311115-836322.57.520017グレー

                            3,942円

                            ( 4,336円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL4582205168328115-836423822019イエロー

                            3,942円

                            ( 4,336円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4582205168298115-836619616014ホワイト

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました