(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ"AP300レインリード"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP300-NV-L
レインスーツ"AP300レインリード" マエガキ レインスーツAP300レインリード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,864円
税込単価
4,250円

【特長】・表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステルメッシュ

(i)ご注意

  • 製造国:中国、ベトナム、ミャンマー

型番

AP300-NV-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP300-NV-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP300-NV-L

AP300-NV-L

ネイビー
L
170~180
90~98
78~88
72
-
4996798052207
114-8382

2個

3,864( 4,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています
・深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です
・視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています
・7カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です
【用途】
・軽作業、通勤通学、アウトドア
【材質】
・表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)
・裏地:ポリエステルメッシュ

(i)ご注意

  • 製造国:中国、ベトナム、ミャンマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツ"AP300レインリード"の型番AP300-NV-Lのページです。
型番AP300-NV-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインスーツ"AP300レインリード"

レインスーツ"AP300レインリード"

    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

      CSワンダーレインスーツ ライム

      CSワンダーレインスーツ ライム

        CSワンダーレインスーツ ブルー

        CSワンダーレインスーツ ブルー

          レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

          レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

            フェニックス2

            フェニックス2

              レインウェア 56308

              レインウェア 56308

                コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                  メーカー 前垣 エスコ トオケミ トオケミ エスコ マック アイトス トラスコ中山
                  通常価格 3,864円 14,190円 4,356円 4,356円 12,120円 5,126円 9,299円 5,209円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~  
                  商品タイプ 上下セット 上下セット レインスーツ レインスーツ 上下セット トップス トップス レインスーツ
                  質量(g) 800 - - - - - - -
                  材質1 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - - - - -
                  材質2 裏地:ポリエステルメッシュ - - - - - - -

                  レインスーツ"AP300レインリード"のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AP300-BKL-L
                  AP300-BKL-LL
                  AP300-BKL-M
                  AP300-NV-LL
                  AP300-NV-M
                  AP300-NV-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下(cm) 色詳細 JANコード トラスココード

                  4,160円

                  ( 4,576円 )
                  2個 あり

                  2日目

                  ブラックL170~18090~9878~8872-4996798053617114-7687

                  4,160円

                  ( 4,576円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ブラックLL175~18596~10486~9674-4996798053624114-7688

                  3,864円

                  ( 4,250円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ブラックM160~17084~9272~8068-4996798053600114-7686

                  4,160円

                  ( 4,576円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ネイビーLL175~18596~10486~9674-4996798052214114-8383

                  3,864円

                  ( 4,250円 )
                  2個 あり

                  1日目

                  ネイビーM160~17084~9272~8068-4996798052191114-8384

                  3,864円

                  ( 4,250円 )
                  2個 あり

                  2日目

                  ネイビーS150~16074~8666~7466-4996798052184114-8385

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました