(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ"AP700レインスーツ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

レインスーツ"AP700レインスーツ"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,660円 ~ 10,511円
税込価格
10,626円 ~ 11,562円

通勤通学や軽作業などに幅広く利用できる安全性の高いレインウェアです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 質量(g):
    640
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造
  • 材質2:
    裏地:ポリエステルメッシュ

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
サイズ詳細
股下(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
ネイビーブルー
4996798041720
114-7600

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

ネイビー
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
ネイビーブルー
4996798041737
114-7601

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

ネイビー
6L
185~
124~143
120~143
-
80
ネイビーブルー
4996798041744
114-7602

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

ネイビー
その他
175~185
116~135
112~135
BLL
72
ネイビーブルー
4996798041751
114-7603

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

ネイビー
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
ネイビーブルー
4996798041713
114-7599

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

ネイビー
L
170~180
90~104
80~96
-
70
ネイビーブルー
4996798041690
114-7597

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

ネイビー
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
ネイビーブルー
4996798041706
114-7598

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

ネイビー
M
160~170
84~100
74~90
-
68
ネイビーブルー
4996798041683
114-7596

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

ネイビー
S
150~160
74~96
70~85
-
66
ネイビーブルー
4996798041676
114-7594

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
レスキューオレンジ
4996798041546
114-7610

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
レスキューオレンジ
4996798041553
114-7611

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
6L
185~
124~143
120~143
-
80
レスキューオレンジ
4996798041560
114-7612

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

オレンジ
その他
175~185
116~135
112~135
BLL
72
レスキューオレンジ
4996798041577
114-7613

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
レスキューオレンジ
4996798041539
114-7608

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
L
170~180
90~104
80~96
-
70
レスキューオレンジ
4996798041515
114-7606

1個

9,660( 10,626円 )

1日目

オレンジ
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
レスキューオレンジ
4996798041522
114-7607

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
M
160~170
84~100
74~90
-
68
レスキューオレンジ
4996798041508
114-7605

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

オレンジ
S
150~160
74~96
70~85
-
66
レスキューオレンジ
4996798041492
114-7604

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

イエロー
4L
180~190
108~122
102~125
-
76
-
4996798041638
114-7620

1個

9,713( 10,684円 )

4日目

イエロー
5L
185~195
116~135
112~135
-
78
-
4996798041645
114-7621

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

イエロー
6L
185~
124~143
120~143
-
80
-
4996798041652
114-7622

1個

9,713( 10,684円 )

4日目

イエロー
その他
175~185
116~135
112~135
BLL
72
-
4996798041669
114-7623

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

イエロー
EL
175~185
102~116
92~110
-
74
-
4996798041621
114-7619

1個

9,713( 10,684円 )

4日目

イエロー
L
170~180
90~104
80~96
-
70
-
4996798041607
114-7616

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

イエロー
LL
175~185
96~110
86~100
-
72
-
4996798041614
114-7618

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

イエロー
M
160~170
84~100
74~90
-
68
-
4996798041591
114-7615

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

イエロー
S
150~160
74~96
70~85
-
66
-
4996798041584
114-7614

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

通勤通学や軽作業などに幅広く利用できる安全性の高いレインウェアです。
【特長】
・表生地にはナイロンを採用、PUコーティングを施していることで軽量かつムレを抑えた商品です。ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転)を採用、広く良好な視界を確保する仕様となっています。商品を焼却処理しても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです
・防水、透湿を兼ね備え、高輝度反射材を装備した安全性の高いワークウェアです
【用途】
・保安作業
【材質】
・表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造
・裏地:ポリエステルメッシュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインスーツ"AP700レインスーツ"

レインスーツ"AP700レインスーツ"

    レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

    レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

      レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

      レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

        レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

        レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

          レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

          レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

            コンフォートレインスーツ ライム

            コンフォートレインスーツ ライム

              1550 EVAレインスーツ

              1550 EVAレインスーツ

                コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

                  レインウェア 58700

                  レインウェア 58700

                    コンフォートレインスーツ ブラック

                    コンフォートレインスーツ ブラック

                      7540 アドベントレイン

                      7540 アドベントレイン

                        レインウェアー(ダークグレー)

                        レインウェアー(ダークグレー)

                          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                            メーカー 前垣 前垣 エスコ エスコ 前垣 トラスコ中山 カジメイク トラスコ中山 アイトス トラスコ中山 カジメイク エスコ カジメイク
                            通常価格 9,660円 14,720円 14,190円 12,120円 8,000円 5,209円 1,186円 5,209円 4,940円 5,209円 4,018円 7,150円 1,827円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 上下セット レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット レインスーツ 上下セット レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット
                            質量(g) 640 690.000 - - 600 - - - - - - - -
                            材質1 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 表地:ナイロン100%(PUコーティング)3層構造 - - 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 - - - - - - - -
                            材質2 裏地:ポリエステルメッシュ 裏地:ナイロントリコット - - 裏地:ポリエステルメッシュ - - - - - - - -

                            レインスーツ"AP700レインスーツ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト