(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP600-G.YE-EL
レインスーツ"AP600透湿レインスーツ" マエガキ レインスーツAP600トウシツレインスーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

通勤通学や軽作業などに幅広く利用できる安全性の高いレインウェアです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造
  • 材質2:
    裏地:ポリエステルメッシュ

型番

AP600-G.YE-EL 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP600-G.YE-EL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP600-G.YE-EL

イエロー
EL
175~185
102~110
94~104
76
ゴールデンイエロー
4996798040556
114-7665

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通勤通学や軽作業などに幅広く利用できる安全性の高いレインウェアです。
【特長】
・表生地にはナイロンを採用、PUコーティングを施していることで軽量かつムレを抑えた商品です。ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転)を採用、広く良好な視界を確保する仕様となっています。商品を焼却処理しても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです
・頭の動きに合わせて回る快適フードを採用しています
【用途】
・アウトドア
【材質】
・表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造
・裏地:ポリエステルメッシュ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"の型番AP600-G.YE-ELのページです。
型番AP600-G.YE-ELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"

    レインスーツ"AP700レインスーツ"

    レインスーツ"AP700レインスーツ"

      コンフォートレインスーツ ライム

      コンフォートレインスーツ ライム

        コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

        コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

          レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

          レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

            レインウェアーパンツ(マリンブルー)

            レインウェアーパンツ(マリンブルー)

              レインウェア 56309

              レインウェア 56309

                メーカー 前垣 前垣 トラスコ中山 トラスコ中山 前垣 エスコ アイトス
                通常価格 8,000円 9,660円 5,209円 5,209円 14,720円 8,480円 5,745円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                商品タイプ 上下セット 上下セット レインスーツ レインスーツ レインスーツ その他 ボトムス
                質量(g) 600 640 - - 690.000 - -
                材質1 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 - - 表地:ナイロン100%(PUコーティング)3層構造 - -
                材質2 裏地:ポリエステルメッシュ 裏地:ポリエステルメッシュ - - 裏地:ナイロントリコット - -

                レインスーツ"AP600透湿レインスーツ"のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                AP600-EMRD-LL
                AP600-EMRD-M
                AP600-EMRD-S
                AP600-G.YE-L
                AP600-G.YE-LL
                AP600-G.YE-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下(cm) 色詳細 JANコード トラスココード

                8,000円

                ( 8,800円 )
                1個 あり

                1日目

                その他LL175~18596~10486~9674エメラルド4996798040488114-7652

                8,000円

                ( 8,800円 )
                1個 あり

                1日目

                その他M160~17084~9272~8068エメラルド4996798040464114-7649

                8,000円

                ( 8,800円 )
                1個 あり

                1日目

                その他S150~16078~8666~7466エメラルド4996798040457114-7648

                8,000円

                ( 8,800円 )
                1個 あり

                1日目

                イエローL170~18090~9878~8872ゴールデンイエロー4996798040532114-7663

                8,000円

                ( 8,800円 )
                1個 あり

                1日目

                イエローLL175~18596~10486~9674ゴールデンイエロー4996798040549114-7664

                8,000円

                ( 8,800円 )
                1個 あり

                1日目

                イエローM160~17084~9272~8068ゴールデンイエロー4996798040525114-7662

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました