(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP2500-NV-L
レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター" AP2500ゴアテックス レインマイスター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,360円
税込単価
34,496円

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を兼ね備えた全天候型のゴアテックスワークウェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 質量(g):
    740
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(ePTFE ラミネート)3層構造
  • 材質2:
    裏地:ナイロントリコット

(i)ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。

型番

AP2500-NV-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP2500-NV-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
サイズ詳細
股下(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP2500-NV-L

AP2500-NV-L

ネイビー
L
170~180
90~104
80~96
-
70
4996798012058
114-7450

1個

31,360( 34,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を兼ね備えた全天候型のゴアテックスワークウェアです。
【特長】
・ヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、雨の侵入を抑えながらも視界と音を確保しました。袖口は水抜き付の深い二重袖を採用し、内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。洗濯機で丸洗いOK。ドット反射を背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間作業に配慮しています
・防水ダブルフラップのファスナーで雨の吹き込みを防ぎます
・裾部には水抜き穴があります
【用途】
・軽作業、デリバリー
【材質】
・表地:ナイロン100%(ePTFE ラミネート)3層構造
・裏地:ナイロントリコット

(i)ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"の型番AP2500-NV-Lのページです。
型番AP2500-NV-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

    レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

    レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

      7540 アドベントレイン

      7540 アドベントレイン

        7730 KJレインパンツEX

        7730 KJレインパンツEX

          7200 エントラントレインスーツ

          7200 エントラントレインスーツ

            ディアプレックス レインパンツ

            ディアプレックス レインパンツ

              3270 セレクトレインスーツ

              3270 セレクトレインスーツ

                レインウェア(耐久補強高圧防水)

                レインウェア(耐久補強高圧防水)

                  レインスーツ"AP700レインスーツ"

                  レインスーツ"AP700レインスーツ"

                    雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

                    雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

                      メーカー 前垣 前垣 カジメイク カジメイク カジメイク アイトス カジメイク アズワン 前垣 ミドリ安全
                      通常価格 29,659円 14,720円 4,018円 3,352円 9,759円 9,711円 3,285円 8,330円 9,660円 31,595円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   1日目  
                      商品タイプ 上下セット レインスーツ 上下セット ボトムス 上下セット ボトムス ボトムス レインスーツ 上下セット トップス
                      質量(g) 740 690.000 - - - - - - 640 -
                      材質1 表地:ナイロン100%(ePTFE ラミネート)3層構造 表地:ナイロン100%(PUコーティング)3層構造 - - - - - - 表地:ナイロン100%(PUコーティング)2層構造 -
                      材質2 裏地:ナイロントリコット 裏地:ナイロントリコット - - - - - - 裏地:ポリエステルメッシュ -

                      レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AP2500-NV-4L
                      AP2500-NV-BLL
                      AP2500-NV-EL
                      AP2500-NV-LL
                      AP2500-NV-M
                      AP2500-NV-S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) サイズ詳細 股下(cm) JANコード トラスココード

                      31,360円

                      ( 34,496円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビー4L180~190108~122102~125-764996798012089114-7453

                      29,659円

                      ( 32,625円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ネイビーその他175~185116~135112~135BLL724996798012096114-7454

                      31,360円

                      ( 34,496円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビーEL175~185102~11692~110-744996798012072114-7452

                      31,360円

                      ( 34,496円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビーLL175~18596~11086~100-724996798012065114-7451

                      31,360円

                      ( 34,496円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビーM160~17084~10074~90-684996798012041114-7449

                      29,659円

                      ( 32,625円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビーS150~16074~9670~85-664996798012034114-7448

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました