(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力防水スプレー(抗菌機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超強力防水スプレー(抗菌機能付)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円

【特長】・銀系抗菌剤配合により高い抗菌効果を有します。・いやな臭いの発生源とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はっ水剤
  • トラスココード:
    114-2957
  • 容量(ml):
    380
  • JANコード:
    4976742257797
  • 質量(g):
    386.000
  • 材質1:
    フッ素樹脂、銀系抗菌剤

(i)ご注意

  • ドライクリーニングできない衣類、絹製品、和服、毛皮、爬虫類革、ゴム、プラスチック製品、皮革製品には使用できません。

型番

DBA-380 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBA-380

5個

931( 1,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀系抗菌剤配合により高い抗菌効果を有します。
・いやな臭いの発生源となる菌を寄せ付けません。
・水・油を強力に撥水・撥油します。
【用途】
・スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚・抗菌に。
【材質】
・フッ素樹脂、銀系抗菌剤

(i)ご注意

  • ドライクリーニングできない衣類、絹製品、和服、毛皮、爬虫類革、ゴム、プラスチック製品、皮革製品には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力防水スプレー(抗菌機能付)の型番DBA-380のページです。
型番DBA-380に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力防水スプレー(抗菌機能付)

超強力防水スプレー(抗菌機能付)

    防水スプレー

    防水スプレー

      LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)

      LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)

        LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

        LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)

          ボンド 防水スプレー

          ボンド 防水スプレー

            LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

            LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)

              防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

              防水スプレー除菌&消臭プラス 330ml HC-026

                3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN

                3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN

                  スコッチガード 防水スプレー 速効性

                  スコッチガード 防水スプレー 速効性

                    420ml 防水スプレー(超強力)

                    420ml 防水スプレー(超強力)

                      メーカー ヘンケル エーゼット ヘンケル ヘンケル コニシ ヘンケル セメダイン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ
                      通常価格 931円 712円 727円 872円 799円 782円 1,317円 1,207円 916円 950円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 はっ水剤 - はっ水剤 はっ水剤
                      トラスココード 114-2957 - 454-7411 375-5819 - 454-7403 - - - -
                      容量(ml) 380 - 420 - - 180 - - - -
                      JANコード 4976742257797 - 4976742257773 4976742257735 - 4976742257803 - - - -
                      質量(g) 386.000 - 385 404.000 - 200 - - - -

                      超強力防水スプレー(抗菌機能付)のレビュー

                      評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                      作業レインウエアに
                      評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                      作業レインウエアに使用しました。
                      撥水効果が高まったかと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製品梱包用
                      評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                      製品を梱包するための段ボール箱などに吹き付けて使用しています。『超強力』との記載があり購入してみました。使い心地としては普通のような気がします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業ウエアの汚れ防止
                      評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                      営業と作業を兼ねての服装時には汚れが気になりますので使ってみました。
                      水・油ともに防汚効果があり、多少の雨等も弾きますので助かっております。
                      また銀系抗菌剤による抗菌機能も加わりますので大変優れた商品と思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました