(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5241
ツールポーチ ツールポーチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,091円
税込単価
5,600円

【特長】・耐久性の高いツールホルダです・さまざまなサイズのポケットがついており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    1680デニール防弾繊維
  • ベルト通し幅(mm):
    51

Loading...

 
カタログを表示

5241 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
形状
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5241

0092644200212
103-3387
101.6
ドライバー2本、プライヤー3丁、テープ1巻、ポケット1個
260.4
171.5
369

1個

5,091( 5,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いツールホルダです
・さまざまなサイズのポケットがついており、整理して収納することができます
【用途】
・腰周りの工具収納に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールポーチの型番5241のページです。
型番5241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールポーチ

ツールポーチ

    ショルダーバッグ

    ショルダーバッグ

      ツールポーチ(5ポケットタイプ)

      ツールポーチ(5ポケットタイプ)

        WORKMASTER-α 万能工具差し

        WORKMASTER-α 万能工具差し

          布製工具ケース 迷彩

          布製工具ケース 迷彩

            ツールバッグティストTBT-3500

            ツールバッグティストTBT-3500

              工具差し B-740

              工具差し B-740

                WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

                WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

                  WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                  WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                    進化ウエストバッグ 大

                    進化ウエストバッグ 大

                      ツールサック5P

                      ツールサック5P

                        ツールサック7P

                        ツールサック7P

                          ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                          ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                            メーカー KLEIN TOOLS トラスコ中山 KLEIN TOOLS WORKMASTER-A フジ矢 リングスター ホーザン WORKMASTER-A ワークマスター 基陽 DBLTACT DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 4,418円 12,562円 10,387円 980円 1,616円 3,972円 2,795円 671円 2,020円 1,847円 855円 1,031円 536円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト - 腰ベルト
                            商品用途 キャリーバッグ ケース キャリーバッグ ツールホルダー - キャリーバッグ パーツケース ツールホルダー ツールバッグ - ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 1680デニール防弾繊維 - キャンバス地 - - - - - - - - - -
                            ベルト通し幅(mm) 51 - 57.2 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5240
                            5242
                            5243
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 奥行(mm) 形状 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            4,418円

                            ( 4,860円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0092644200205103-338638.1ペンチ3丁、ドライバー4本、テープ1巻260.4139.7176

                            7,761円

                            ( 8,537円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0092644200229103-3388101.6ドライバー2本、プライヤー4丁、テープ1巻、ポケット1個241.3190.5540

                            9,754円

                            ( 10,729円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0092644200236103-3389114.3ポケット15個、テープ1巻292.1254820

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました