(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KLEINTOOLS ツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5139
KLEINTOOLS ツールケース ツールケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,477円
税込単価
2,725円

【特長】・ジッパーつきのツールケースです。【材質】・キャンバス生地

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 材質1:
    キャンバス生地
  • 横(mm):
    317.5
  • 縦(mm):
    177.8

Loading...

 
カタログを表示

5139 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5139

ホワイト
0092644553332
103-1851
86

5個

2,477( 2,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジッパーつきのツールケースです。
【材質】
・キャンバス生地

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KLEINTOOLS ツールケースの型番5139のページです。
型番5139に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KLEINTOOLS ツールケース

KLEINTOOLS ツールケース

    ツールケース

    ツールケース

      ウエストラゲッジ

      ウエストラゲッジ

        ショルダーバッグ

        ショルダーバッグ

          ペンチケース シングル

          ペンチケース シングル

            ツールケース1

            ツールケース1

              携帯ケース 1ポケットタイプ

              携帯ケース 1ポケットタイプ

                フラットケース 携帯ケース付

                フラットケース 携帯ケース付

                  万能ツール差 幅(mm) 90

                  万能ツール差 幅(mm) 90

                    ツールポーチ

                    ツールポーチ

                      アルミツールフック SATH-HH-DBL

                      アルミツールフック SATH-HH-DBL

                        エボリューションシリーズ 充電ドライバーケース

                        エボリューションシリーズ 充電ドライバーケース

                          アルミツールフック SATH-RL-CBL

                          アルミツールフック SATH-RL-CBL

                            メーカー KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS KAKURI(角利産業) トラスコ中山 EDWIN(エドウィン) プロスター EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) プロスター KLEIN TOOLS SK-11 コヅチ SK-11
                            通常価格 2,477円 12,512円 2,000円 12,562円 1,442円 1,108円 1,400円 1,374円 1,423円 5,248円 1,085円 1,493円 981円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目~   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース - -
                            商品用途 パーツケース パーツケース ツールホルダー ケース - ツールホルダー - - ツールホルダー キャリーバッグ - ツールホルダー -
                            材質1 キャンバス生地 キャンバス生地 - - - - - - - 1680デニール防弾繊維 - - -
                            横(mm) 317.5 317.5 - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 177.8 177.8 - - - - - - - - - - -

                            KLEINTOOLS ツールケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5139B
                            5139C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,834円

                            ( 3,117円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブラック0092644553660103-1852108

                            3,457円

                            ( 3,803円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            デジカモ0092644530135103-185364

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました