(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールケース【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,530円 ~ 11,616円
税込価格
11,583円 ~ 12,778円

【特長】・ジッパーつきのツールケースです。・4色セットです。【材質】・キャンバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 質量(g):
    363
  • 材質1:
    キャンバス生地
  • 横(mm):
    317.5
  • 縦(mm):
    177.8

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オリーブ、オレンジ、ブルー、イエロー
0092644553677
103-1854

1パック

4個入り

11,616( 12,778円 )

1日目

ブラウン、ブラック、グレー、レッド
0092644200113
103-1855

1パック

4個入り

10,530( 11,583円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジッパーつきのツールケースです。
・4色セットです。
【材質】
・キャンバス生地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールケース

ツールケース

    KLEINTOOLS ツールケース

    KLEINTOOLS ツールケース

      ショルダーバッグ

      ショルダーバッグ

        パッキーン 刃折りガイド付カッターケース

        パッキーン 刃折りガイド付カッターケース

          ウエストラゲッジ

          ウエストラゲッジ

            ツールポーチ

            ツールポーチ

              工具差し B-740

              工具差し B-740

                ツールケース1

                ツールケース1

                  フラットケース 携帯ケース付

                  フラットケース 携帯ケース付

                    アルミツールフック SATH-RL-CBL

                    アルミツールフック SATH-RL-CBL

                      Mr.ツールバックKS MB-4

                      Mr.ツールバックKS MB-4

                        WIZ'A 4WAY ツールバッグ

                        WIZ'A 4WAY ツールバッグ

                          ペンチケース シングル

                          ペンチケース シングル

                            メーカー KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS トラスコ中山 コヅチ KAKURI(角利産業) KLEIN TOOLS ホーザン プロスター EDWIN(エドウィン) SK-11 リングスター ウィザ EDWIN(エドウィン)
                            通常価格 10,530円 2,082円 12,562円 1,609円 2,000円 4,418円 2,795円 1,108円 1,374円 981円 4,892円 3,953円 1,442円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース - 箱・ケース
                            商品用途 パーツケース パーツケース ケース ケース ツールホルダー キャリーバッグ パーツケース ツールホルダー - - キャリーバッグ ツールバッグ -
                            質量(g) 363 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 キャンバス生地 キャンバス生地 - - - 1680デニール防弾繊維 - - - - - - -
                            横(mm) 317.5 317.5 - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました