(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンバスツールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:5102-12
キャンバスツールバッグ キャンバスツールバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,538円
税込単価
21,492円

【特長】・耐久性の高いキャンバス製です。・口の部分に金属のフレームが入っており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 色:
    ホワイト
  • 奥行(mm):
    152.4
  • 材質1:
    キャンバス地

型番

5102-12 解除

Loading...

カタログを表示

5102-12の仕様・寸法情報

商品タイプ商品用途ツールバッグ
ホワイトJANコード0092644553004
トラスココード103-1872奥行(mm)152.4
高さ(mm)254幅(mm)304.8
質量(g)910材質1キャンバス地

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5102-12

0092644553004
103-1872
254
304.8
910

1個

19,538( 21,492円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いキャンバス製です。
・口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
・底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。
【用途】
・工具などの運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンバスツールバッグの型番5102-12のページです。
型番5102-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャンバスツールバッグ

キャンバスツールバッグ

    防水ターポリンバッグ ショルダーバッグ

    防水ターポリンバッグ ショルダーバッグ

      ツールバッグPRO HB STB-HB-400

      ツールバッグPRO HB STB-HB-400

        ツールバッグティストTBT-3300

        ツールバッグティストTBT-3300

          ワークトートバック

          ワークトートバック

            ツールバッグ 450×200×340mm

            ツールバッグ 450×200×340mm

              ツールキャリー TC

              ツールキャリー TC

                ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                  360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                  360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                    ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

                    ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

                      帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                      帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                        スリーディバッグ

                        スリーディバッグ

                          メーカー KLEIN TOOLS トラスコ中山 SK-11 リングスター トラスコ中山 クニペックス アステージ KLEIN TOOLS エスコ トラスコ中山 三栄産業 リングスター
                          通常価格 16,743円 7,555円 6,152円 3,309円 4,449円 21,351円 3,994円 12,344円 4,200円 7,773円 11,755円 4,500円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ - - 箱・ケース -
                          商品用途 ツールバッグ ケース - キャリーバッグ - ツールホルダー - キャリーバッグ ツールバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ
                          ホワイト - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 152.4 - - - - - - 57.2 - - - -
                          材質1 キャンバス地 - - - - - - キャンバス地 - - - -

                          キャンバスツールバッグのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5102-14
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                          16,743円

                          ( 18,417円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0092644553011103-1873355.6255.61130
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト