(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KLEIN ボルトバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KLEIN ボルトバッグ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,230円 ~ 8,160円
税込価格
5,753円 ~ 8,976円

【特長】・耐久性の高いボルトバッグです。【用途】・腰周りビスやボルトの収納に。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 色:
    ホワイト
  • 奥行(mm):
    127.0
  • 高さ(mm):
    254
  • 幅(mm):
    228.6
  • 材質1:
    キャンバス地
  • ベルト通し幅(mm):
    最大76.2

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
形状
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0092644553776
103-1912
-
408

1個

5,230( 5,753円 )

4日目

0092644552298
103-1913
ドローコード付
395

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いボルトバッグです。
【用途】
・腰周りビスやボルトの収納に。
【材質】
・キャンバス地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KLEIN ボルトバッグ

KLEIN ボルトバッグ

    KLEINTOOLS ツールケース

    KLEINTOOLS ツールケース

      導電性内箱B/導電性仕切板B

      導電性内箱B/導電性仕切板B

        ミリオンボックス

        ミリオンボックス

          300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1

          300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1

            アークスティック KGシリーズ

            アークスティック KGシリーズ

              ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

              ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                グローブホルダー

                グローブホルダー

                  WORKMASTER 皮製釘袋

                  WORKMASTER 皮製釘袋

                    WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                    WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                      WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

                      WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

                        交換用吸い口

                        交換用吸い口

                          レザー鋸バック

                          レザー鋸バック

                            メーカー KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS ホーザン メイホー(明邦化学工業) エスコ コヅチ ペンギンエース セフティー3 ワークマスター ワークマスター ワークマスター CAMELBAK(キャメルバック) コヅチ
                            通常価格 5,230円 2,082円 288円 514円 2,160円 1,248円 2,726円 498円 2,452円 2,020円 1,830円 2,901円 6,192円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ - - - - -
                            商品用途 キャリーバッグ パーツケース - - - キャリーバッグ パーツケース - ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー - キャリーバッグ
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 127.0 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 254 - - - - - - - - - - - -

                            KLEIN ボルトバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました