(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールポーチ(5ポケットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5125
ツールポーチ(5ポケットタイプ) ツールポーチ(5ポケットタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,387円
税込単価
11,426円

【特長】・ベルトに通してご使用いただくタイプのツールホルダです。【用途】・腰周...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 奥行(mm):
    57.2
  • 形状:
    腰袋
  • 高さ(mm):
    215.9
  • 幅(mm):
    190.5
  • 材質1:
    キャンバス地
  • 材質2:
    レザー
  • ベルト通し幅(mm):
    57.2

Loading...

 
カタログを表示

5125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5125

ホワイト
0092644551000
103-3390
286

1個

10,387( 11,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに通してご使用いただくタイプのツールホルダです。
【用途】
・腰周りの工具収納に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールポーチ(5ポケットタイプ) の型番5125のページです。
型番5125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールポーチ(5ポケットタイプ)

ツールポーチ(5ポケットタイプ)

    ツールポーチ

    ツールポーチ

      カラビナフッカー 腰ベルト

      カラビナフッカー 腰ベルト

        ツールバッグ B-713

        ツールバッグ B-713

          ギアテザー ステルス

          ギアテザー ステルス

            ペンチケース シングル

            ペンチケース シングル

              WIZ'A ボディバッグ

              WIZ'A ボディバッグ

                ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                  WORKMASTER-α 万能工具差し

                  WORKMASTER-α 万能工具差し

                    大久保鋏ケース カン付

                    大久保鋏ケース カン付

                      剪定鋏ケース カン付

                      剪定鋏ケース カン付

                        ペンチケース ダブル

                        ペンチケース ダブル

                          ショルダーバッグ

                          ショルダーバッグ

                            メーカー KLEIN TOOLS KLEIN TOOLS DBLTACT ホーザン CETACEA EDWIN(エドウィン) ウィザ E-Value WORKMASTER-A プロスター プロスター EDWIN(エドウィン) トラスコ中山
                            通常価格 10,387円 4,418円 597円 3,790円 1,704円 1,442円 2,636円 2,151円 980円 1,139円 657円 1,572円 12,562円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   9日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト - 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ - - ツールバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ケース
                            奥行(mm) 57.2 - - - - - - - - - - - -
                            形状 腰袋 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 215.9 - - - - - - - - - - - -

                            ツールポーチ(5ポケットタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5125L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            13,005円

                            ( 14,306円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラウン0092644551031103-3391340

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました