(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器置場(スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:376-192
消火器置場(スチール) ショウカキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,143円
税込単価
8,957円

【特長】・工場・事務所・物流倉庫などの消火器の設置に最適です【材質】・スチール

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

376-192 解除

Loading...

 
カタログを表示

376-192 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
格納消火器
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

376-192

4型・10型1本用
4571181559770
208-5598
250
750
250
2700

1個

8,143( 8,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・事務所・物流倉庫などの消火器の設置に最適です
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器置場(スチール)の型番376-192のページです。
型番376-192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器置場(スチール)

消火器置場(スチール)

    消火器スタンド 蓄光表示

    消火器スタンド 蓄光表示

      消火器スタンド

      消火器スタンド

        消火器BOX

        消火器BOX

          消火器用格納箱 NB-50

          消火器用格納箱 NB-50

            消火器収納箱

            消火器収納箱

              消火器スタンド 表示板付

              消火器スタンド 表示板付

                消火器ボックス置型 PFDタイプ

                消火器ボックス置型 PFDタイプ

                  スイガラ消火器取付金具セット

                  スイガラ消火器取付金具セット

                    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                      メーカー ユニット ユニット テラモト ヤマトプロテック 日本ドライケミカル 日本ドライケミカル ユニット PROFIT(ヒガノ) ユニット 日本ドライケミカル
                      通常価格 6,086円 3,624円 18,800円 14,155円 47,273円 98,400円 2,979円 13,548円 5,542円 66,863円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   18日目   1日目   1日目   6日目   4日目  
                      商品タイプ 消火器収納 消火器収納 消火器収納 - - 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器
                      - - - - - - - - -
                      材質1 スチール 表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC - - - - ポリスチレン - - -

                      消火器置場(スチール)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      376-17A
                      376-202
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      格納消火器 JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                      6,086円

                      ( 6,695円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      粉末6・10型1本用4571181537600115-02771656052353200

                      10,286円

                      ( 11,315円 )
                      1個 -

                      1日目

                      4型・10型2本用4571181559787208-55972007004003400

                      消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました