(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダッフル重要書類搬送バッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A4VP3T-KR
ダッフル重要書類搬送バッグ ダッフルジュウヨウショルイハンソウバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,984円
税込単価
5,482円

【特長】・A4サイズの用紙を管理、搬送するのに適したバッグです。・両面に芯材を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質1:
    ナイロン
  • 高さ(mm):
    250
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    350

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

A4VP3T-KR 解除

Loading...

 
カタログを表示

A4VP3T-KR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
容量(L)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A4VP3T-KR

A4VP3T-KR

4573156061462
370.000
114-1959
30
2
ファスナーキーロック

1個

4,984( 5,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの用紙を管理、搬送するのに適したバッグです。
・両面に芯材を縫い込んでいるので用紙の折れ曲がりを緩和します。
・宅配伝票用ポケット付なのでそのまま配送可能です。
・YKK製簡易錠(ファスナーキーロック)付と、ダイヤル錠等で施錠可能なWスライダー付の2種類から選べます。
・必要最小限の書類を管理、搬送することに適した薄マチタイプ(30mm)と幅広タイプ(70mm)の2サイズのバリエーションがあります。
【用途】
・A4サイズまでの書類の搬送、輸送、管理に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダッフル重要書類搬送バッグの型番A4VP3T-KRのページです。
型番A4VP3T-KRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダッフル重要書類搬送バッグ

ダッフル重要書類搬送バッグ

    帆布メール用ポーチ

    帆布メール用ポーチ

      帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

      帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

        トートバッグ B-722

        トートバッグ B-722

          帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

          帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

            ツールキャリー TC

            ツールキャリー TC

              ワンツースリーバッグ T-500M

              ワンツースリーバッグ T-500M

                1.2.3ツールバッグ T-600L

                1.2.3ツールバッグ T-600L

                  ツールバッグ(ポリエステル製)

                  ツールバッグ(ポリエステル製)

                    帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                    帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

                      SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

                      SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

                        360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                        360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                          380 x 585mm  トートバッグ

                          380 x 585mm トートバッグ

                            メーカー 三栄産業 三栄産業 三栄産業 ホーザン 三栄産業 アステージ リングスター リングスター ホーザン 三栄産業 LIHIT LAB エスコ エスコ
                            通常価格 4,890円 7,710円 5,360円 4,650円 9,403円 3,994円 3,160円 2,229円 1,991円 11,755円 1,310円 4,200円 6,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ
                            材質1 ナイロン 帆布 帆布 - 帆布 - - - - 帆布 - - -
                            高さ(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            ダッフル重要書類搬送バッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A4VP3T-WS
                            A4VP7T-KR
                            A4VP7T-WS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 容量(L) 仕様

                            4,890円

                            ( 5,379円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061486370.000114-1962302南京錠掛けダブルファスナー

                            5,830円

                            ( 6,413円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061479400.000114-1960706ファスナーキーロック

                            5,078円

                            ( 5,586円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061493400.000114-1963706南京錠掛けダブルファスナー

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました