(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帆布メール用ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL-SED-01
帆布メール用ポーチ ホヌノメールヨウポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,274円
税込単価
8,001円

【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。・ダイヤ...

詳細情報を確認する

型番

PL-SED-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

PL-SED-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PL-SED-01

PL-SED-01

4573156061134
370.000
114-1904
75
230
ブラック
320
5

1個

7,274( 8,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。
・ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。
・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。
・片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
・A4用紙サイズまで入れられる大型ポーチです。
【用途】
・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
・A4サイズまでの書類の管理に。
・売上金、釣銭等の現金管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布メール用ポーチの型番PL-SED-01のページです。
型番PL-SED-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帆布メール用ポーチ

帆布メール用ポーチ

    帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

    帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

      ダッフル重要書類搬送バッグ

      ダッフル重要書類搬送バッグ

        SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

        SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-24

          SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-11

          SMART FIT ACTACTシリーズ A-7680-11

            床皮釘袋 特大

            床皮釘袋 特大

              デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

              デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

                ミリオンボックス

                ミリオンボックス

                  帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

                  帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

                    ツールキャリー TC

                    ツールキャリー TC

                      ヒューソリッド ツールギア 工具バック

                      ヒューソリッド ツールギア 工具バック

                        ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                        ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                          電工腰袋

                          電工腰袋

                            メーカー 三栄産業 三栄産業 三栄産業 LIHIT LAB LIHIT LAB KAKURI(角利産業) トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) 三栄産業 アステージ ペンギンエース SK-11 コヅチ
                            通常価格 6,475円 4,258円 4,169円 1,310円 1,245円 2,365円 2,029円 514円 7,540円 3,994円 5,723円 1,117円 2,946円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ - - 箱・ケース - 箱・ケース 箱・ケース -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - - キャリーバッグ ケース - ツールバッグ - パーツケース - ツールホルダー
                            材質1 帆布 帆布 ナイロン - - - - - 帆布 - - - -

                            帆布メール用ポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL-SED-02
                            PL-SED-03
                            PL-SED-07
                            PL-SED-09
                            PLL-SED-01
                            PLL-SED-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 容量(L)

                            7,274円

                            ( 8,001円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061141370.000114-190575230レッド3205

                            7,274円

                            ( 8,001円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061158370.000114-190675230ネイビー3205

                            7,274円

                            ( 8,001円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061165370.000114-190775230モスグリーン3205

                            7,274円

                            ( 8,001円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061172370.000114-190875230ブルー3205

                            7,540円

                            ( 8,294円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061080400.000114-189775250ブラック3506

                            7,540円

                            ( 8,294円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4573156061097400.000114-189875250レッド3506

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました