(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帝健 耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帝健 耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,762円
税込単価
7,438円

【特長】・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    102-4278
  • 手のひら周り(cm):
    30
  • 色:
  • 全長(cm):
    27.0
  • 素材耐熱温度(℃):
    約250℃
  • 中指長さ(cm):
    10
  • JANコード:
    4528732297711
  • 質量(g):
    126.000
  • 材質1:
    パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%フェルト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGF-37

1個

6,762( 7,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
【用途】
・鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帝健 耐熱手袋の型番EGF-37のページです。
型番EGF-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帝健 耐熱手袋

帝健 耐熱手袋

    テイケン 耐熱手袋 EGF36

    テイケン 耐熱手袋 EGF36

      マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

      マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

        テイケン 耐熱手袋 EGF37L

        テイケン 耐熱手袋 EGF37L

          テイケン 耐熱手袋 EGF38

          テイケン 耐熱手袋 EGF38

            テイケン 耐熱難燃手袋

            テイケン 耐熱難燃手袋

              耐熱手袋 (高断熱タイプ)

              耐熱手袋 (高断熱タイプ)

                中低温用クリーン耐熱手袋

                中低温用クリーン耐熱手袋

                  マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

                  マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

                    耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

                    耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

                      マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                      マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                        耐熱グローブ

                        耐熱グローブ

                          アルミ5指手袋

                          アルミ5指手袋

                            メーカー 帝健 帝健 マックス(手袋) 帝健 帝健 帝健 トラスコ中山 ウインセス マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) もりや産業 日本エンコン
                            通常価格 6,762円 9,294円 18,396円 10,502円 4,847円 10,515円 8,963円 6,406円 7,968円 27,946円 16,000円 4,455円 12,433円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - - 耐熱・耐冷 - - - - - 耐熱・耐冷
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - フリー - フリー フリー
                            トラスココード 102-4278 102-8532 - 102-8533 102-8534 122-1280 - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 30 30 - 30 28.0 32 - - - - - - -
                            - 薄茶 - - - - - - -

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました