(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRDP-5
ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ) ウチイヤロープ(3ツウチタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,145円
税込単価
14,460円

【特長】・軽量で水、スレに強い優れたロープです。【用途】・漁業、船舶、農園芸、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐水性
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン混紡
  • 色詳細:
    グレー
  • 包装形態:
    ドラム巻

Loading...

 
カタログを表示

PRDP-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRDP-5

9×150
4903599063288
754-1210
5750

1個

13,145( 14,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水、スレに強い優れたロープです。
【用途】
・漁業、船舶、農園芸、各種作業に。
【材質】
・ポリプロピレン混紡
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)の型番PRDP-5のページです。
型番PRDP-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 9φ×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 5φ×1m

        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 5φ×1m

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ホワイト

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ホワイト

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                  ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                  ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 6.0mm×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 6.0mm×1m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 6,437円 164円 63円 100円 125円 201円 153円 38円 355円 60円 301円 127円 311円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - - - - -
                            種類 3つ打 - - - - - - - - - - - -
                            特性 耐水性 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -

                            ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRDP-10
                            PRDP-16
                            PRDP-6
                            PRDP-7
                            PRDP-8
                            PRDP-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            10,273円

                            ( 11,300円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×2004903599063271754-12013660.0

                            23,261円

                            ( 25,587円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×1004903599065596102-873813100.0

                            14,797円

                            ( 16,277円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×1004903599063295754-12286960

                            8,482円

                            ( 9,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3×3004903599063301754-12361790.0

                            6,437円

                            ( 7,081円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×2004903599063318754-12441690.0

                            7,379円

                            ( 8,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5×2004903599063325754-12522710.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました