(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPロープ(32打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRQ-825
PPロープ(32打タイプ) PPロープ(32ダタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,876円 45,190円
税込単価
60,364円 49,709円

【特長】・軽量で強度に優れたロープです。・比重が軽いため、水に浮きます。【用途...

詳細情報を確認する

型番

PRQ-825 解除

Loading...

 
カタログを表示

PRQ-825 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRQ-825

8×200
紅白
4903599065633
102-8735
6260.0

1個

54,876円

45,190

( 49,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強度に優れたロープです。
・比重が軽いため、水に浮きます。
【用途】
・ヨットのセールロープや各種結束。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPロープ(32打タイプ) の型番PRQ-825のページです。
型番PRQ-825に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPロープ(32打タイプ)

PPロープ(32打タイプ)

    ポリエステルクロス係留(8つ打タイプ)

    ポリエステルクロス係留(8つ打タイプ)

      マニラロープドラム巻

      マニラロープドラム巻

        ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

        ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

          タストンロープ

          タストンロープ

            ポリエステルロープドラム巻

            ポリエステルロープドラム巻

              ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

                  荷造り紐 PPコード

                  荷造り紐 PPコード

                    クレモナ金剛打ロープボビン

                    クレモナ金剛打ロープボビン

                      万能ロープ

                      万能ロープ

                        はかれる君 (金剛打タイプ)

                        はかれる君 (金剛打タイプ)

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク たくみ 高木綱業 ユタカメイク
                            通常価格 39,194円 33,954円 13,539円 108円 16,860円 12,011円 173円 48円 2,038円 1,932円 6,627円 7,271円 57円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ - - - - - ロープ -
                            種類 32打(Wブレード打) - 3つ打 - - - - - - - 金剛打 金剛打 -
                            特性 水に浮く 耐薬品性 - - - 耐薬品性 - - - - - - -
                            材質 その他 ゴム・ポリエステル繊維 その他 - その他 ゴム・ポリエステル繊維 - - - - ナイロン その他 -
                            その他 - その他 - ブルー ブラック - - -

                            PPロープ(32打タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRQ-1015
                            PRQ-1016
                            PRQ-826
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            39,194円

                            ( 43,113円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10×100紅白4903599065619102-87335350

                            39,194円

                            ( 43,113円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10×100紺白4903599065626102-87345350

                            40,293円

                            ( 44,322円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8×200紺白4903599065640102-87366260.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました