(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

支柱用親綱 仮設工業会認定品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-10-TP
支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン シチュウヨウオヤヅナロープ 10Mヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,328円
税込単価
10,261円

【特長】・仮設工業会認定品の水平親綱です。・先端のフックは口開き50mmです。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • 種類:
    ロープタイプ
  • 材質1:
    先端:FS-90鍛造フック
  • 材質2:
    ロープ:テトロン
  • フック口開き(mm):
    50
  • 径(mm):
    16

(i)ご注意

  • 緊張器をセットしたロープ端は団子結び等で抜けどめ処置をしてください。

型番

HR-10-TP 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR-10-TP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-10-TP

4956133047985
102-6283
2400
10

1個

9,328( 10,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設工業会認定品の水平親綱です。
・先端のフックは口開き50mmです。
・もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
・仮設工業会「支柱用親綱」認定品で支柱間隔10m以下でご使用ください。
【用途】
・親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。
【材質】
・先端:FS-90鍛造フック
・ロープ:テトロン

(i)ご注意

  • 緊張器をセットしたロープ端は団子結び等で抜けどめ処置をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支柱用親綱 仮設工業会認定品の型番HR-10-TPのページです。
型番HR-10-TPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

支柱用親綱 仮設工業会認定品

支柱用親綱 仮設工業会認定品

    タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10

    タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10

      タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

      タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

        水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

        水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

          台付けロープ ベルブロック

          台付けロープ ベルブロック

            ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

            ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

              昇降移動用親綱ロープ

              昇降移動用親綱ロープ

                安全帯部品フックハンガー 50mm用

                安全帯部品フックハンガー 50mm用

                  藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

                  藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

                    ベルト巻取式 ベルブ

                    ベルト巻取式 ベルブ

                      ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

                      ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

                        3M アンカースリング AM450/150

                        3M アンカースリング AM450/150

                          木登り器

                          木登り器

                            メーカー 藤井電工 タイタン タイタン タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 トラスコ中山 藤井電工 藤井電工 マーベル スリーエムジャパン 藤井電工
                            通常価格 9,328円 13,774円 16,663円 18,417円 3,325円 44,336円 8,162円 149円 50,265円 56,829円 11,842円 3,060円 33,955円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   39日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 柱上安全帯 仮設器材 - - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材 フックハンガー 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ランヤード ベルト関連用品 仮設器材
                            種類 ロープタイプ ロープタイプ - - 巻取りタイプ - - - - - - - -
                            材質1 先端:FS-90鍛造フック - - - - - 先端:FS-90鍛造フック - ガラス繊維入り合成樹脂 グラスファイバー・鉄・アルミ・ポリエステル - - 本体:スチール
                            材質2 ロープ:テトロン - - - - - ロープ:テトロン - 化学繊維 - - - ベルト:ナイロン・ゴム
                            フック口開き(mm) 50 - - - - - 50 - - - - - -

                            支柱用親綱 仮設工業会認定品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-15-TP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m)

                            11,100円

                            ( 12,210円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4956133047992102-6284320015

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました