(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,265円
税込単価
55,292円

【特長】・ショックアブソーバー付なので万一の墜落時は衝撃を緩和します。・ケース...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • JANコード:
    4956133049095
  • トラスココード:
    102-6285
  • 質量(g):
    2000
  • 材質1:
    ガラス繊維入り合成樹脂
  • 材質2:
    化学繊維
  • 材質3:
    アルミ
  • 材質4:
  • フック口径(mm):
    14
  • 使用荷重(kg):
    40~120
  • 落下距離(m):
    1.9以内
  • 落下衝撃荷重(kN):
    2.9
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m):
    18×8
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    202×182×68

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意事項をお守りください。
  • 装備体重が40~120kgの方がご使用できます。
  • ご使用前は必ずロック確認等の始業点検をお願い致します。
  • 2年毎のメーカー定期点検を実施願います。

型番

BB-80-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-80-BX

1個

50,265( 55,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックアブソーバー付なので万一の墜落時は衝撃を緩和します。
・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
・ストラップは高強力繊維にポリエステルでカバーしています。
・8mのロープで現状のスタンダードな半屋根をカバーできます。
・作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。
【用途】
・昇降移動用の安全ブロックです。
・屋根作業等の高所作業用墜転落防止。
・開口部付近の墜転落防止。
【材質】
・ガラス繊維入り合成樹脂
・化学繊維
・アルミ
・鉄
【セット内容】
・本体8mストラップ付

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意事項をお守りください。
  • 装備体重が40~120kgの方がご使用できます。
  • ご使用前は必ずロック確認等の始業点検をお願い致します。
  • 2年毎のメーカー定期点検を実施願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BXの型番BB-80-BXのページです。
型番BB-80-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

    藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

      ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

        ベルト巻取式 ベルブ

        ベルト巻取式 ベルブ

          藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

          藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

            ベルト巻取式 ベルブロック 15m

            ベルト巻取式 ベルブロック 15m

              セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

              セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

                安全環付カラビナ

                安全環付カラビナ

                  アブソーバ付ライフブロック

                  アブソーバ付ライフブロック

                    黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                    黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                      18mmx3.5m ベルト安全ブロック

                      18mmx3.5m ベルト安全ブロック

                        25mmx15m 安全ブロック

                        25mmx15m 安全ブロック

                          黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン タイタン 伊藤製作所 藤井電工 エスコ エスコ 藤井電工
                            通常価格 50,265円 48,374円 44,336円 56,829円 39,800円 59,499円 95,231円 1,510円 81,641円 33,282円 30,370円 60,200円 46,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック ハーネス型安全帯 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ハーネス型安全帯
                            仕様 1本吊り専用 1本吊り専用 - 1本吊り専用 1本吊り専用 - 1本吊り専用 - - - - - -
                            JANコード 4956133049095 4956133049101 - 4956133047664 4956133049118 4956133011573 - - - 4956133065675 - - -
                            トラスココード 102-6285 102-8462 - 102-6282 102-8461 424-9925 - - - 163-5070 - - -
                            質量(g) 2000 2300 - 2800 1900 4600.0 - - - 2100 - - -

                            藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました